https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
速度加速度計
速度加速度計

速度加速度計

速度出力を持つ増幅型圧電加速度計。2 Hz ~ 10 kHz または 5 Hz ~ 4 kHz。 mV / mm / s または 4 mA ~ 20 mA 出力

ハネウェル モデルMAV5xシリーズ増幅圧電加速度計は、速度出力付きで、様々な産業試験およびオートメーション環境に理想的です。密封された本体を持つ非磁性ステンレススチール製加速度計は、超低磁場感受性を持ち、高精度および高信頼性のデータ出力を提供します。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。モデルはアプリケーションの予想振動レベルに合わせてさまざまな構成、オプション、感度で供給できます。