サブミニチュア加速度計
軽量ロープロファイル増幅型圧電加速度計。25 kHzまたは45 kHz IEPE、mV/G、あるいはpC/G 電荷出力
ハネウェル サブミニチュア圧電加速度計は、隙間が限られている狭い空間で使用するために、極度に小さなロープロファイル フットプリントで、高精度および高信頼性のデータ出力を提供します。ハネウェルのモデルMA23のサブミニチュア増幅圧電加速度計は、低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がない、高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力を特長としています。
モデルMAQ36は、高温の環境で使用するためのミニチュア自己生成式圧電トランスデューサ設計です。これらのユニットは、内部エレクトロニクスを持たず、動作のための外部電源は必要ありません。どちらも広い周波数範囲、温度範囲での平坦な感度 対 温度反応を特長としています。ハネウェルには、カスタム要件を持つ顧客を支援において幅広い経験があります。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc