汎用加速度計
複数の構造&取り付けオプションを持つ加速度計。0 Hz〜10 kHz。IEPE&mV/Gの出力
ハネウェルの汎用圧電および圧電抵抗加速度計は、様々な汎用産業およびラボ試験およびモニタリングアプリケーションでの使用に適しています。全溶接ステンレススチールまたは陽極酸化アルミニウム構造(モデルJTF)が、低インピーダンス歪みゲージと、DC最大10 kHZからの周波数範囲を併せ持つことで、最も頑強かつ過酷な一部の産業環境でさえも非常に正確で信頼性の高い振動読取りを提供します。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc