https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
ドーナツ型ロードセル
ドーナツ型ロードセル

ドーナツ型ロードセル

セルを通り抜ける荷重構造を必要とするアプリケーション向けのコンパクトでスムーズなスルーホールデザインを特徴とします。

ハネウェルのドーナツ型ロードセルは、セルを通り抜ける荷重構造を必要とするアプリケーション向けのコンパクトでスムーズなスルーホールデザインを特徴とします。張力または張力/圧縮モデルのいずれかで提供され、150 g から 200000ポンドまでの荷重範囲を測定します。ステンレススチールまたはカーボンスチール製。アルミニウム製の特殊ボルトおよびエンジンマウントフォースセンサモデル。

一般的なアプリケーションには、ボルト力測定、クランプ力、過負荷監視ポストまたはレッグマウント、圧延ミルシステムなどがあります。独自の要件を満たすために特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお気軽にお問い合わせください。