振動計キット
LCDディスプレイと加速度計を内蔵した小型電池式振動計キット。2g、20g、200g。ピーク値を測定
ハネウェルの振動計は電池式ポータブル機器で、Honeywell MAシリーズの加速度計を使用して振動を測定するように設計されています。各メーターは、加速度、速度、変位の RMS およびピーク測定が可能です。高周波をフィルタリングするためのスイッチが設けられています。Dタイプソケットを介したDCおよびAC出力は、ロギングまたはさらなる信号解析に使用できます。