- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- 圧力トランスデューサ
- 高圧トランスデューサ
高圧トランスデューサ
高圧トランスデューサ、50000psi~100000psi。AE F-250-C ポート。 精度0.5%。カスタム465ステンレススチール、湿材料
高圧トランスデューサのモデルHPは、50,000psi~100,000psiの極圧範囲に対応するように設計されています。カスタム465ステンレス鋼で製造され、外側のケースに特別な安全ブローアウトプラグが備え付けられています。このトランスデューサは、圧力要素が破裂した場合に、余分な圧力を徐々に漏れ出します。これらのトランスデューサは、-65 °F~250 °Fの広い温度範囲で動作します。 スパンおよびゼロに対する温度効果はそれぞれ0.005 %であり、0.5 %のフルスケール精度が達成される。