Detección de gas comercial
IAQPoint2
Put money in your pocket and fresh air comfort in your building by using demand-controlled ventilation and triple monitoring. • Especificaciones rápidas • Tiempo de respuesta: T90 < 60 segundos • Calibración: No se necesita
Descripción general del producto:
Los altos niveles de CO2 pueden causar somnolencia y con ello dar lugar a un ambiente de trabajo no apto para los ocupantes del edificio. Para combatir este problema, los administradores de edificios pueden optar por hacer funcionar el sistema de ventilación en forma continua, pero esta es una práctica ineficaz y costosa. Con IAQPoint2 instalado, el sistema de ventilación puede hacer su trabajo en forma adecuada y eficaz, y así mejorar sus resultados finales.
IAQPoint2 detecta muchos gases comunes en áreas de edificios, incluidos el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, el dióxido de nitrógeno y los COV.
La diferencia de la pantalla táctil
El monitor exclusivo y patentado de IAQPoint2 trae tecnología avanzada directo a sus manos, con beneficios que se extienden de la instalación simplificada y la puesta a punto hasta el funcionamiento por parte del usuario.Puede establecer niveles de contraseña y brindar protección contra la manipulación indebida, configurar puntos de ajuste de activación de ventiladores, y seleccionar contenido de pantallas, unidades de ingeniería e idiomas. Usted tiene el control.
Características y beneficios adicionales:
Pantalla táctil de funcionamiento sencillo
- Pantalla con menú, personalizable y de navegación sencilla
- Pantalla VGA grande de 1,9 x 2,6 pulg. (4,9 x 6,5 cm) con dígitos LCD y visualización gráfica de lectura sencilla
Diseño flexible que permite ahorrar dinero
- Instalación simple en una pared o conductos
- Opciones de señales analógicas múltiples o digitales (BACnet, Modbus)
- Energía de CC y CA; cabe en una caja de empalmes
- Vida útil de 5 años para los sensores con calibración automática
- Puntos de ajuste y relé opcional para activación de ventiladores locales
Monitoreo 3 en 1
- Elija tecnologías de detección de CO2 o COV confiables
- Optimice la comodidad en las salas a través del control de temperatural
Atributos ecológicos
- Obtención de créditos de LEED
- Cumplimiento de los estándares ASHRAE 15
- Bajo consumo de energía y característica de “modo de reposo”
- Optimice la utilización del HVAC y prolongue la vida útil de los componentes
Otros
- Funcionalidades
- Pantalla con menú, personalizable y de navegación sencilla
- Atributos ecológicos, como la obtención de créditos de Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente (LEED)
- Monitoree el CO2 o los COV, la temperatura y la humedad
Otros
- Funcionalidades
- Pantalla con menú, personalizable y de navegación sencilla
- Atributos ecológicos, como la obtención de créditos de Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente (LEED)
- Monitoree el CO2 o los COV, la temperatura y la humedad
- Funcionalidades : Pantalla con menú, personalizable y de navegación sencilla|Atributos ecológicos, como la obtención de créditos de Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente (LEED)|Monitoree el CO2 o los COV, la temperatura y la humedad