速度加速度計
速度出力を持つ増幅型圧電加速度計。2 Hz ~ 10 kHz または 5 Hz ~ 4 kHz。 mV / mm / s または 4 mA ~ 20 mA 出力
ハネウェル モデルMAV5xシリーズ増幅圧電加速度計は、速度出力付きで、様々な産業試験およびオートメーション環境に理想的です。密封された本体を持つ非磁性ステンレススチール製加速度計は、超低磁場感受性を持ち、高精度および高信頼性のデータ出力を提供します。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。モデルはアプリケーションの予想振動レベルに合わせてさまざまな構成、オプション、感度で供給できます。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc