/content/sps/jp/ja/search-results.html
- 製品
- Advanced Sensing Technologies
- インダストリアルセンシング
- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- 圧力トランスデューサ
- 危険場所圧力トランスデューサ
危険場所圧力トランスデューサ
圧力センサと差圧センサの両方は、頑丈な
密閉シール、危険場所での操作用ステンレス鋼。
ハネウェルは、危険場所での動作に適した頑丈な密封型ステンレススチール製の圧力センサと差圧センサを共に提供しています。全溶接、ステンレス鋼製ダイヤフラムにより、液体、ガス、腐食性の蒸気にもご使用いただけます。差圧モデルの場合、2psig/aから最大20,000psig/aまたは2psidから10,000psidまでの圧力測定が可能です(精度範囲は0.25%、0.1%、0.5%)。本質安全防爆、防爆、CEオプションは、一部のモデルでご利用いただけます。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc