Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
- Dienste
- Automatisierung
- Beratung zur Lösungsentwicklung
- Simulationen und Entwurf
Simulationen und Entwurf
Minimierung des Risikos durch virtuelle Tests und Analysen von zukünftigen Systemerweiterungen oder Designs neuer Distributionszentren
Unabhängig davon, ob Sie ein spezifisches Problem in einem bestehenden Distributionszentrum (DC) lösen oder eine komplett neue Anlage von Grund auf konstruieren müssen, Honeywell bietet die hochentwickeltsten Simulationsmöglichkeiten der Branche. Dieser wertvolle Beratungsservice minimiert Ihr Risiko mit einem außergewöhnlichen Maß an Zuverlässigkeit und Vorhersagbarkeit und ermöglicht Ihnen, vor dem Bau zu testen und zu optimieren.
Innerhalb der Simulationen auf Systemebene befinden sich Assets, die mit tatsächlichen Leistungskennzahlen von physischen Geräten entwickelt wurden, um einen digitalen Zwilling Ihres Systems oder Subsystems zu erstellen – ein unschätzbares Werkzeug für die Konzeption, Entwicklung und Planung von großen integrierten Systemlösungen.
Sie profitieren direkt davon, heute und morgen:
- Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie brauchen – Sie können ganze Systeme oder wichtige Teilsysteme simulieren, alternative Szenarien testen, Lösungen für bestimmte Probleme finden und Anpassungen vornehmen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Das alles geschieht in einer virtuellen Umgebung, in der Änderungen leicht vorgenommen werden können, bevor Sie sich zur Realisierung verpflichten.
- Reduzieren Sie Ihre Risiken – Durch die Validierung der Systemleistung während der Konzeptions- und Designphase der Lösung gibt Ihnen die Simulation die Gewissheit, dass der Entwurf und die Funktionalitäten der Lösung die notwendigen Ergebnisse liefern, um die erforderliche Produktivität zu erreichen.
- Treffen Sie fundiertere Entscheidungen – Sie erhalten ein klares Bild von der Leistung Ihrer Anlagen und Prozessoptionen – jetzt und in der Zukunft – und zeigen Ihren Stakeholdern einen messbaren Mehrwert. Sie erhalten auch eine genaue Berechnung, wann Sie die Kapitalrendite (ROI) sehen werden.
- Planen Sie Greenfield-Standorte mit maximaler Effizienz – Simulieren Sie Systeme oder Subsysteme, um Durchsätze zu validieren, betriebliche Einschränkungen zu definieren und die Systemempfindlichkeit hervorzuheben.
- Bestehende Standorte mit Zuversicht aufrüsten – Emulieren Sie Änderungen der Betriebsbedingungen (z. B. Personal) oder neue mechanische Systeme, um die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Änderungen vor der Implementierung zu überprüfen.
Validieren Sie Ihr Systemdesign mit einem digitalen Zwilling
Mit Hilfe von Software und kundenspezifischen Analysetools kann das Operations and Solutions Development-Team von Honeywell die Funktionen und die Leistung eines gesamten DC-Systems simulieren. Mehr als Berechnungen in einer Tabellenkalkulation sehen Sie Ihren Entwurf bei der Arbeit in einer animierten virtuellen Umgebung, die alles von automatisierten Anlagen bis hin zu menschlicher Arbeit modelliert.
Auf diese Weise können Sie die Leistung jedes beliebigen Entwurfs unter Bedingungen validieren, die den aktuellen oder erwarteten Anforderungen Ihres Betriebs entsprechen. Das Team von Honeywell wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um das gewünschte Endergebnis zu definieren und das Design nach Bedarf anzupassen, um die Lösungen zu finden, die den bestmöglichen Wert liefern.
Positionieren Sie Ihren Betrieb für zukunftssichere Skalierbarkeit
Die Simulation gibt Ihnen wertvolle Einblicke in die Flexibilität und Skalierbarkeit Ihres Entwurfs. Mit dem digitalen Zwilling Ihres Systems können Sie Ihr Wachstumspotenzial genau vorhersagen, Engpässe identifizieren und korrigieren, bevor Sie bauen, und die Realisierung zukünftiger Upgrades rationalisieren.
Sie können auch sicherstellen, dass Sie auf Herausforderungen vorbereitet sind, bevor sie auftreten, indem Sie die Auswirkungen von Saisonspitzen, Änderungen im Kaufverhalten der Verbraucher, Geräteausfällen, zufälligen Ereignissen und anderen Störungen modellieren. Hunderte von möglichen Szenarien können in nur einer Stunde ausgeführt werden und liefern im Vorfeld ein Bild der durchschnittlichen Leistung über die Zeit.
Erhalten Sie maximale Effizienz von kritischen Subsystemen
Sie müssen einen neuen Benchmark setzen, eine schwierige Aufgabe lösen, einen Prozess optimieren oder eine innovative Idee testen? Die Simulationsmodelle von Honeywell spiegeln die Handhabung einzelner Artikel auf Einheitsebene durch wichtige Automatisierungskomponenten genau wider, einschließlich automatischer Regalbediensysteme (RBG), Ware-zur-Person- (GTP) und Ware-zum-Roboter- (GTR) Arbeitsplätze, Kommissionierroboter, autonome mobile Roboter (AMR), Roboterentladung, Sortierung und mehr. Ein außergewöhnliches Maß an Genauigkeit wird durch ein maßgeschneidertes daten- und physikbasiertes Modell ermöglicht, das auf der gleichen Software und Steuerungslogik läuft, die auch in der Praxis verwendet wird.
Selbst wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Lösung Sie benötigen, kann die Simulation auf Einheitsebene Ihnen helfen, mehrere Optionen zu vergleichen, um die effizientesten Möglichkeiten zum Erreichen der angestrebten Leistungswerte zu ermitteln. Sie erhalten Einblicke in:
- Wo die Automatisierung den größten Nutzen für Ihr DC bringen kann
- Welche Automatisierungslösungen Sie für maximale Leistung wählen sollten
- Genaue Durchsatz- und Ratenprognosen basierend auf Ihrem spezifischen Produktmix
- Wie sich eine bestimmte Komponente auf andere Prozesse in Ihrem Betrieb auswirkt
- Wo Förderanlagen, Lagersysteme oder andere Lösungen am effektivsten sein könnten
- Wie viele Mitarbeiter durch die Automatisierung für sicherere und höherwertige Aufgaben freigesetzt werden können
- Wie schnell Sie mit ROI rechnen können
Darüber hinaus können alle von Ihnen entwickelten Modelle auf Einheitsebene nahtlos in Entwürfe auf Systemebene integriert werden, wodurch die Gesamtsimulation verbessert wird.
Führend in der Branche bei genauer und zuverlässiger Simulation
Die Simulationen von Honeywell basieren nicht nur auf Software-Tools. In Ihren digitalen Zwilling fließen jahrzehntelange Erfahrung in der Materialhandhabung sowie Millionen von Stunden an realen Leistungsdaten, Tests und Validierungen der Ausrüstung ein, um sicherzustellen, dass jede Simulation die spätere Realität genau widerspiegelt.
Diese einzigartige Expertise liegt dem gesamten Simulationsdesignprozess zugrunde und stellt sicher, dass Sie die Vorteile unseres guten Rufs für starke Implementierungen, effektive Projektdurchführung, zukunftsweisende Visionen und erstklassige Kundenunterstützung voll ausschöpfen können.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie die Simulation sicherstellen kann, dass Sie die richtige Lösung erhalten, ohne sich auf Versuch und Fehler verlassen zu müssen.
Simulationen und Entwurf
Simulationen und Entwurf
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc