도전에 맞서는 연합
정부 조직의 모든 부서는 시민 보호에서 재산 보호에 이르기까지 한정된 재원으로 고품질의 서비스를 제공해야만 합니다.
국가, 주 또는 지역 법 집행/공공 안전성, 보안 또는 응급 대응팀에 관계없이 사람들은 정보에 입각한 결정을 내리고 가능한 한 빠르고 효과적으로 대응하기 위해 즉각적인 커뮤니케이션과 중요한 정보에 대한 액세스가 필요합니다.
Honeywell은 운영 비용을 줄이면서 미션 크리티컬 의무를 완수하도록 돕습니다.
혹독한 환경을 견디도록 설계됐습니다
Honeywell은 30년 이상 정부 기관을 지원해 왔습니다. Honeywell은 군사 배치 작전부터 중요한 공공 서비스에 대한 지속적인 지원에 이르기까지 시스템 정의, 설계 및 전반적인 물류 관리를 제공합니다.
Honeywell은 파트너와 함께 연방 기관, 주 및 지방 정부가 운영, 자산 및 서비스 제공에 필요한 더 나은 프로세스를 개발할 수 있도록 지원합니다.
조종사들이 포격을 받을 때 체계가 적절하게 작동할 것인지 여부를 두 번 생각할 필요가 없습니다. Honeywell 센서, 스위치, 맞춤 제어장치를 이용하면 신뢰할 수 있는 성능 수준을 얻을 수 있습니다. Honeywell의 군수용 위치 감지 및 온도 제품은 장갑 차량의 총 제어와 탄약 적재 체계를 모니터링합니다. 리졸버와 근접 센서는 최적의 발포 시스템 제어를 위한 고도로 정밀한 위치 피드백과 극도로 빠른 스위칭 주파수를 제공합니다. 온도 모니터링은 최적의 발사율을 위한 안전한 환경을 조성합니다.
거의 100개에 달하는 특허를 보유한 Honeywell은 응급 구조 PPE의 혁신을 주도합니다. Honeywell의 기술 발전과 제품 개발 프로세스는 지역사회를 보호하고 매일 화재 발생의 위험에 직면하는 소방관들의 의견에서 시작되고 끝납니다.
더 좋은 데이턴을 위한 협력
Honeywell의 CTS-800 엔진 - Lynx 헬리콥터
청력 보호 - 사용자의 청력 관리