항상 연결성을 유지합니다
철도 시스템은 안전한 승객 환경을 보장해야 하므로, 최소한의 유지 보수로 혹독한 환경에서 활동할 수 있도록 설계된 고품질의 견고한 제품으로 인프라를 현대화하는 것이 중요합니다.
전기형 철도는 감전 위험이 내재되어 있기 때문에 선로 작업자는 높은 가시성의 절연체 PPE가 필요합니다.
-
PPE for Electrical Safety.Antistatic, Electrostatic or Insulating?Around 350 electrical-related deaths occur on the job in the US, every year. Learn how to choose the right electrical safety equipment for your workers.
-
Electrical Safety Training-Enough to Prevent Arc Flash Injuries?Educating employees facing a high risk of electrical accident on recognizing the dangers is paramount when it comes to preserving people’s physical integrity. See more.
-
Essential Arc Flash PPE Cleaning RecommendationsArc flash PPE uses expensive, highly engineered materials that need to be properly cleaned to remain effective. This is how to care for Honeywell Arc Flash PPE.
기차가 계속 선로에 있도록 유지시킨다.
Honeywell은 100년 이상 작업자의 안전을 지켜왔습니다. 장갑과 유전체 부츠를 포함한 프리미엄 품질의 아크 플래시 PPE는 작업자가 위험한 조건에서 안전하게 작업할 수 있도록 하여 생명을 보호합니다.
또한 팔걸이부터 절연 안장, 블록 및 핸드라인 어셈블리에 이르기까지 다양한 고품질의 내구성 있는 전기 액세서리를 공급합니다.
Honeywell의 센서 및 스위치는 반복적이고 정확한 센싱, 낮은 고장률 및 운영 비용, 향상된 엔지니어링을 지원합니다. 열차, 철도 및 통신 네트워크를 모두 제어하고 감지할 수 있도록 설계되었습니다.
-
Five Things to Consider when Choosing A Gas Monitor for Confined SpacesThere are several types of gas detectors on the market, with different displays, sizes and features. Discover five things to consider when choosing a gas monitor.
-
Safety Pre-Checks and Entry Permits in Confined Space EntrySince oxygen deficiency, flammable gases and toxic gases are silent killers, knowing exactly what dangers lie ahead is vital for workers’ safety. Learn more.
견고한 Dolphin™ CT60은 시간, 장소에 관계 없는 연결성과 빠른 데이터 캡처 기능을 필요로 하는 기업에 이상적인 제품으로 가동 시간과 생산성을 극대화합니다.
Android™를 기반으로 한 ScanPal™ EDA51 모바일 컴퓨터는 통합 스캐닝, 강력한 프로세싱, 직관적인 터치스크린 인터페이스의 완벽한 조합이 특징입니다.
CK65 모바일 컴퓨터는 유통 센터와 제조 현장에서 작업 가속화하고 오류를 방지함으로써 공급망 생산성을 높여줍니다.
경로 계산, 직접 매장 배송, 인용문 인쇄, 렌터카 반환 영수증 등을 위한 매우 견고하고 신뢰할 수 있는 모바일 영수증 프린터를 찾고 계시다면 RPe 시리즈를 살펴보십시오.
Miller DuraHoist 휴대용 밀폐 공간 시스템
Miller DuraHoistTM 휴대용 밀폐 공간 작업 시스템은 맨홀과 밀폐 공간 진출입 및 추락 방지 용도로 설계되었습니다.
새로운 Miller® 아크 등급 제품은 높은 곳에서 작업하거나 전력이 공급되는 전기 공급원 근처의 밀폐 공간에서의 작업 시 전기 아크 플래시 및 아크 폭발 노출로 인한 추락으로부터 작업자를 보호하기 위해 설계되었습니다.
가장 까다로운 응용 분야용으로 제작되었습니다. Honeywell의 헤비듀티 압력 제품은 향상된 품질, 신뢰성 & 서비스로 업계에 널리 알려져 있습니다.
글로벌, 헤비듀티, 소형, 범용, 위험 장소, 밀폐형 스위치를 포함한 광범위 & 다양한 제한 스위치 포트폴리오.
철도
Honeywell Miller - 높은 곳의 작업자 보호 | 75주년 기념
실질적인 것의 내부: 운송 | Honeywell Sensing & IoT

Honeywell BW 솔로: 가스 검지의 최신 기술
Miller DuraHoist 폐쇄 공간 시스템