항공
한 번에 하나의 센서
세상을 연결합니다
항공사 서비스는 다채로운 방식으로 발전하여 항공 여행을 더욱 안전하고 편안하며 효율적으로 만들었습니다. 현대적 항공전자 및 우주선 제어 시스템의 핵심은 센서이며, 자산과 인력에 대한 실시간 추적이 운영 성공의 열쇠가 되었습니다.
세상을 연결해주는 업계 전문성
50년 이상 항공우주 제품을 설계하고 공급해온 Honeywell은 감지 기술 분야의 선도적인 공급업체입니다. 당사의 밀폐형, 기본형, 리미트 및 자동 온도 조절 스위치는 광범위한 상용 및 군용 항공기에 탑재되어 있습니다.
또한 Honeywell을 통해 비즈니스 항공 운영사는 데이터 기반 인사이트를 활용하여 비행 운영, 연결 서비스 및 유지 보수를 최적화할 수 있습니다.
Honeywell의 차량 관리 및 글로벌 추적 솔루션은 바코드 스캐너, 휴대용 컴퓨터, 라벨, 고속 라벨 프린터, Vocollect 음성 인식 헤드셋 등과 같은 위성 기반 제품 및 서비스를 통해 귀사의 고가치 자산 및 직원을 추적, 모니터링 및 보호할 수 있도록 지원합니다.
Honeywell의 솔루션은 동급 최강의 하드웨어 단말기, 웹 기반 추적, 차량 관리 소프트웨어 및 유연한 위성 방송 패키지를 활용합니다.
Honeywell은 작업자의 안전을 위해 PPE(개인 보호 장비)를 제작합니다.
수색 및 구조(SAR) 솔루션
현장에서 입증된 커넥티드 솔루션은 전 세계 주요 SAR 운영의 중심에 있으며 매년 수만 명의 생명을 구하는 데 도움을 줍니다.
운송 및 물류 연구
조직의 유연성과 효율성을 높여야 한다는 압박이 T&L 업계에 광범위하게 퍼지고 있습니다.
기업들은 당일 배송에 대한 고객의 요구를 충족하고, 고객과 효과적이고 효율적으로 소통하며, 운영 비용을 절감하면서 고품질의 서비스를 유지/개선하는 방법을 찾고자 합니다
Honeywell은 광범위한 센싱, 스위칭 및 어셈블리 솔루션 포트폴리오를 갖춘 업계의 선두주자입니다. 50년 이상의 항공우주 제품 설계 및 제공 경험을 보유한 Honeywell은 엔지니어링, 센서 개발, 아날로그/디지털 전자 및 환경 패키징에 대한 핵심 전문 지식을 보유하고 있습니다. 부품 및 어셈블리 맞춤화는 Honeywell의 강점입니다.
Honeywell CN51 장치는 Windows® 또는 Android™ 운영체제 선택이 가능하여 탁월한 다기능성을 제공합니다. 여기에 파워팩 1.5 GHz 듀얼 코어, 멀티엔진 프로세서, 1 GB RAM 및 16 GB 플래시 드라이브를 추가하면 최고 수준의 미래 호환성 기능을 보유하게 됩니다.
종합적 제공. 세계 정상급 성능. Honeywell의 항공우주 위치 측정 제품 범위 전반에 걸쳐 Honeywell 고객은 다른 제품에서는 쉽게 찾을 수 없는 견고한 설계와 탁월한 지원이라는 일관된 주제에 동의합니다.
고온 VRS 센서는 최대 260ºC[450ºF]의 온도에 노출되는 응용 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. 밀폐형 프런트 엔드 버전은 센서가 액체, 윤활유 또는 험한 환경 조건에 노출되는 분야에서 사용 가능합니다.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.