새로운 세계의 도전에 맞서 성공하기 위한 유통 및 주문 처리 전략
전자 상거래가 증가함에 따라 고객 요구를 충족시키기 위해 유통 센터(DC)에 압박을 주는 보다 빠르고 복잡한 납품 표준을 지속적으로 정립하고 있습니다. 또한, DC 관리자들은 작업장 안전과 직원(및 소비자)의 신뢰도 향상을 목표로 하는 새로운 지침을 도입해야 하는 상황을 맞이했습니다. 소매 업체의 필수품 공급 역할을 하는 다양한 주문 처리 작업이 최근의 수요 급증과 새로운 프로토콜에 준비되지 않은 상태입니다.
최근의 수요에 부응하려면 DC는 생산성 향상에 대한 요구를 지원하면서 안전에 대한 종합적인 접근 방식을 도입해야 합니다. 전자 상거래 기업은 경쟁이 치열하고 복잡한 시장에서 용량, 생산성 및 안전성을 개선하는 고급 자동화 기술과 이행 역량을 통해 운영을 최적화할 수 있는 혁신적인 방법을 찾고 있습니다.
유통 센터의 새로운 현실을 위한 솔루션
전자 상거래는 2025년까지 두 배로 성장할 것으로 예상됩니다. DC 관리자는 직원의 안전과 복지를 보호하면서 최고의 생산성 수준을 유지하는 새롭고 혁신적인 방법이 필요합니다. 시설, 인력 및 자산의 모든 부분을 실시간으로 모니터링할 수 있어야 모든 것이 효율적으로 운영됩니다. Honeywell은 DC 및 창고에서 오류를 방지하는 데 효과적인 다양한 맞춤형 솔루션을 제공합니다
음성 안내 및 자산 관리 소프트웨어와 함께 연결된 휴대 장치, 스캐너 및 프린터와 같은 Honeywell 솔루션은 DC 관리자가 사회적 거리두기 준수, 청소/위생 지침 제공, 장치 체크 아웃/체크인 관리 등 새로운 안전성 프로토콜을 구현할 수 있도록 설계된 분석 및 장치 추적 기능을 제공합니다. Honeywell의 이동성 장치 중 상당수는 독한 화학 물질을 사용한 빈번한 소독 처리를 견딜 수 있도록 설계된 소독 준비 된 하우징(DRH)으로 제공됩니다.
Honeywell 운영 인텔리전스 는 고급 데이터 수집, 자동 문서화 및 분석 기능을 제공하여 DC 관리자가 새로운 안전성 프로토콜을 준수하면서 직원 생산성을 최적화할 수 있도록 합니다.
Honeywell Smart Talk 은 모바일 작업자를 위해 설계된 통합 인력 커뮤니케이션 애플리케이션입니다. Wi-Fi와 셀룰러 간의 끊김없는 원활한 직원간 통화를 통해 1:1 커뮤니케이션을 지원합니다.
휴대 장치부터 시설 관리 소프트웨어 및 창고 운영 시스템, 로봇화 및 노동 관리 도구에 이르기까지, Honeywell은 직원들이 성장할 수 있는 보다 안전하고 생산적인 직장을 구현하고 미래에 대응할 수 있다는 자신감을 갖도록 합니다. Honeywell은 첨단 자재 취급 장비와 혁신적인 소프트웨어를 결합한 확장 가능한 자동 시스템을 제공합니다. Honeywell은 고객의 특정 이행 요구 사항을 충족하고 운영 생산성을 높이는 전자 상거래 및 옴니채널 솔루션을 만드는 동시에, 필요에 따라 증가하는 자동화 수준을 통합할 수 있도록 고객의 운영을 지원하는 장기적인 기반을 구축합니다.
모바일 인력을 위한 통합 커뮤니케이션.
모바일 컴퓨터 & 장치. 워크플로 수요는 산업에 따라 다르며, 범용 모바일 컴퓨터로는 이에 대응할 수 없습니다.
Honeywell의 바코드 스캐너는 소매업에서 제조업에 이르기까지 고객의 비즈니스 요구에 맞게 특별히 제작되었습니다.
유통 센터

더 건강한 유통 센터

인텔리전스 근접 감지

SKU 분배 2배 피킹 속도

DC 근로자의 일상