주요 워크플로에서 효율성 창출
실험실 및 진단 작업에서 정확한 추적 및 라벨링은 매우 중요합니다. 실험실은 환자의 치료 결과에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라, 의료 서비스 제공자에게 성공적인 치료 계획을 개발할 수 있는 데이터를 제공합니다. 재료 및 재고 관리에서 환자 표본에 이르기까지 모든 것을 추적해야 합니다. 적합한 환자를 해당 검체와 정확하게 연결하고 워크플로 전체에서 추적하는 것은 빠른 결과를 제공하고 검체 누락을 방지하기 위해 필수적입니다. 이동성, 스캔, 인쇄 및 PPE의 적절한 조합을 갖춘 실험실은 테스트를 빠르고 효율적으로 처리하고 결과를 제공할 수 있으므로 임상의가 더 우수한 치료를 제공하는 데 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.
실험실 및 진단 작업의 미래 설계
중앙 실험실이든 병원 실험실이든 프로세스가 이루어지는 위치에 상관없이 워크플로의 모든 단계에서 샘플을 식별하고 추적할 수 있는 기술이 필요합니다. Honeywell의 이동성 기능, 스캔 및 인쇄 솔루션은 샘플 채취 및 제3자 배송업체 프로세스를 간소화하고 오류를 방지하는 데 효과적입니다. 또한 Honeywell의 보호복, 인공호흡기 및 보안경은 프로세스 전반에 걸쳐 고객의 현장 직원과 연구원을 보호합니다.
실험실-진단
헬스케어용 워크플로의 생산성을 극대화하도록 설계된 스캐너.
경로 계산, 직접 매장 배송, 인용문 인쇄, 렌터카 반환 영수증 등을 위한 매우 견고하고 신뢰할 수 있는 모바일 영수증 프린터를 찾고 계시다면 RPe 시리즈를 살펴보십시오.
원핏(ONE-Fit) 몰딩 컵 일회용 N95 인공호흡기는 범용이며, 대부분의 얼굴 크기와 형태에 맞도록 설계된 한 가지 크기의 인공호흡기입니다. 밸브 및 비밸브형 버전으로 제공됩니다.
보드 장착 또는 헤비듀티 압력 측정 솔루션, 다양한 포트, 커넥터, 출력 & 압력 범위를 선택하여 쉽게 구성할 수 있습니다.
공기 또는 가스의 유량, 양/방향에 민감성 & 속도를 갖추고 반응하는 첨단 마이크로 구조 기술을 담고 있습니다.
PCB 센서는 비례 출력으로 힘의 증가 및 백업을 측정합니다.
바코드 스캔 엔진, 스캔 모듈 & 디코더 보드. SwiftDecoder™ 바코드 디코딩 및 문자 인식 소프트웨어