소비재용 Honeywell 솔루션 알아보기
유연하고 신뢰할 수 있는 자재 취급은 소비재(CPG) 제조업체 및 유통업체에 점점 더 중요해지고 있습니다. 이것이 바로 전 세계 많은 산업의 선도 업체들이 Honeywell Intelligrated 솔루션을 사용하여 최고의 생산성을 유지하고 제품을 계속 이동하는 이유입니다.
자재 처리의 자동화를 통해 계절적 요인이나 이벤트로 인한 수요 변동에 신속하게 대응할 수 있습니다. 또한 풀 팔레트, 혼합 팔레트, 케이스 또는 각 피킹 작업을 위한 마케팅 기반 패키징 및 제품 변경 작업을 처리할 때 시간을 절약하고 정확도를 높일 수 있습니다.
Honeywell은 첨단 자재 취급 장비와 혁신적인 소프트웨어, 오더 피킹 기술, 모바일 컴퓨팅, 스캐닝, 인쇄 등을 결합한 확장 가능한 자동화 시스템을 제공합니다. 또한 지게차 테더 및 안전성 조끼에서 보안경,귀 보호대 및 장갑에 이르기까지PPE(개인 보호 장비)의 넓은 포트폴리오도 제공합니다.
대규모 및 소규모 운영을 위한 주문 이행 시스템
모든 종류의 케이스 및 팔레트 컨베이어, 로봇 적재장치 및 하역장치, 로봇 및 고급 기계 제어 기능 덕분에 수작업을 크게 줄이고 효율성을 높이며 대량 생산에 보조를 맞출 수 있습니다. 또한 시스템 개량 및 업그레이드를 통해 불안정한 적재로 이어질 수 있는 지속 가능한 패키징 이니셔티브와 같은 새로운 요구를 충족할 수 있습니다. 또한 유연한 솔루션을 사용하여 소매용 응용 분야 및 제품 라인 전환을 위한 혼합 케이스 및 혼합 적재 주문 이행에 필요한 적응성을 갖추고 정밀한 처리가 가능합니다.
Thor VM1A 차량 탑재 컴퓨터
Thor™ VM1A는 창고, 항구 복합 운송 및 제조 환경을 위한 견고한 차량 탑재 컴퓨터입니다. Honeywell의 제품을 알아보십시오.
CK65 휴대용 컴퓨터
DC용 CK65 휴대용 컴퓨터는 Android 11 호환성, 매우 견고한 디자인, 최대 28시간 사용의 배터리 수명으로 뛰어난 자산 수명 유지 기능을 제공합니다. 자세히 알아보십시오.
PM43 산업용 프린터
Honeywell PM43 산업용 프린터는 가동 시간을 보증할 수 있는 안정적인 성능을 제공합니다. 입증된 안정성, 빠른 드롭인 배치 및 통합 기능을 갖추고 있습니다. 자세히 알아보십시오.
비디오

적재장치 및 하역장치
업계 최고의 속도로 제조 작업을 계속 진행할 수 있는 시스템으로 기업들은 Honeywell Intelligrated의 Alvey 적재장치 및 하역장치 제품군을 신뢰합니다.

Mobility Edge Android R 기능을 통해 모바일 기기 수명 주기 확보
Honeywell은 모든 모바일 하드웨어 및 소프트웨어가 향후 Android 버전과 원활하게 호환되고 최신 보안을 사용할 수 있도록 당사의 기기를 미래 대비형으로 제작했습니다.

Honeywell Intelligrated 개요
Honeywell Intelligrated는 세계에서 가장 중요한 소매업체, 전자 소매업체 및 제조업체는 물론 택배 배송업체들이 상상할 수 없는 속도, 정확성 및 규모로 제품을 수동으로 배송할 수 있도록 지원합니다.

Honeywell Intelligrated 고속 적재장치
Honeywell Intelligrated 기존 및 로봇 고속 적재장치는 속도, 유연성 및 신뢰성 면에서 업계 최고의 제품입니다. 이러한 고효율 기계가 모든 포장 라인의 요구를 충족시킬 수 있는 방법을 알아보십시오.