/content/sps/kr/ko/search-results.html
honeywell-apps-hero
honeywell-apps-hero

모바일 앱 및 온라인 툴

현재는 모바일 시대입니다. Honeywell의 무료 PPE 앱을 사용하시면 광범위한 안전성 정보를 휴대하는 것입니다. 아래에서 모바일 안전성 솔루션에 대한 자세한 정보를 찾아보고 원하는 휴대용 기기에 다운로드하십시오.

기기 구성

Honeywell 기기 구성 관리자 앱은 모바일 플랫폼에서 안전성(가스 검지기) 기기를 관리하는 환경을 제공합니다. 이 앱은 근접한 상태에서 휴대형 및 이동식 가스 검지기와의 상호 작용을 간소화합니다. 또한 기기를 이동하지 않고도 기기에 저장된 정보에 액세스할 수 있는 유연성과 편의성을 제공합니다.

        

검사 관리자

검사 관리자는 PPE(개인안전보호구) 검사를 지원하기 위한 Honeywell의 Safety Suite입니다. 제품 검사 실시를 통해 제품에 대한 규정을 준수하도록 합니다. 검사자는 개별 또는 벌크 PPE 검사를 수행할 수 있습니다. 또한 검사자는 직렬 IO(RFID 블루투스 판독기)를 통해 PPE제품을 검사할 수 있습니다. 검사 예정 자산에 대한 검사를 수행할 수 있습니다. 검사는 오프라인 모드에서도 수행할 수 있습니다.

        

ProRAE Guardian Viewer

ProRAE Guardian Viewer 앱은 시스템의 배포된 무선 모니터에 대한 지속적인 정보를 모바일기기에 제공합니다. 스마트폰이나 태블릿에 설치되기 때문에 데스크톱이나 노트북 컴퓨터 없이도 시스템 상태, 센서 측정값, 알람 및 구글 맵을 통해 기기 위치를 확인할 수 있습니다.

        

Safety Communicator

SC(Safety Communicator)는 산업용 및 비산업용 스마트폰을 위한 앱입니다. Android 및 iOS 휴대폰 모두에 사용할 수 있으며 근로자의 개인 안전성 기기와 원격 모니터링 시스템 간의 실시간 통신을 지원합니다. 휴대폰과 앱은 Bluetooth(BLE) 또는 Wi-Fi 통신으로 기기의 측정값과 경보를 수집하여 3G/4G 셀룰러 통신 네트워크를 통해 실시간으로 원격 전송함으로써, 근로자의 개인 통신 허브 역할을 합니다. 이 앱은 근로자 안전을 더욱 강화하기 위해 근로자의 정보와 위치를 원격 시스템으로 전송할 수 있어, 안전성 관리자가 비상 시 신속하게 대응하고 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

        

청력 보호 툴박스 앱

청력학자 및 안전성 전문가와의 긴밀한 협력을 통해 개발된 최신 Honeywell의 iPad®용 Howard Leight 청력 보호 툴박스 모바일 애플리케이션은 대화형 도구 및 교육 자료를 쉽게 이용할 수 있는 현장용 리소스로서, 안전성 관리자가 작업장 청력 안전성 프로그램을 지원하기 위해 사용할 수 있습니다.

        

Miller 추락 간격 계산기 앱

추락 간격을 계산하는 일이 매우 손쉬워집니다! 온라인에서 사용하던 훌륭한 도구를 이제 앱으로 사용할 수 있습니다. 따라서 모든 모바일 기기에서 추락 간격을 계산할 수 있습니다.

        

Salisbury 접지 구성 관리자

이 대화형 웹 툴을 사용하면 특정 요구에 맞는 적절한 임시 접지 장비를 쉽게 구축할 수 있어 접지 장비를 간단하고 쉽게 지정할 수 있습니다. 단계별 프로세스를 통해 추측 작업을 배제하고, 최적의 접지 세트가 개발될 때까지 구성품을 쉽게 변경할 수 있습니다.
        

Miller 추락 간격 계산기

Miller의 추락 계산기를 사용하면 추락 보호 장비를 안전하게 설치할 수 있습니다. 지면에 부딪히지 않도록 안전성 추락 거리를 계산하십시오.
        

Miller ShockFusion 선택 가이드

최고의 안전을 위한 최적의 라인 시스템 키트를 찾아보십시오.
        

BW Clip4 교육 앱

Honeywell BW Clip4 앱은 BW Clip4 휴대용 가스 검지기 작동 환경을 복제합니다. 여기에는 대화형 튜토리얼이 함께 제공되며, 이 튜토리얼은 실제 기기와 동일한 버튼과 디스플레이를 통해 BW Clip4 사용자 인터페이스를 이용하면서 작동을 시뮬레이션합니다. 기본적으로 앱에는 구성된 센서의 정상 측정값이 표시됩니다.

        

BW MicroClip X3 교육 앱

Honeywell GasAlerMicroClip 앱은 GasAlertMicroClip 휴대용 가스 모니터 작동 환경을 복제합니다. 여기에는 대화형 튜토리얼이 함께 제공되며, 이 튜토리얼은 실제 기기와 동일한 버튼과 디스플레이를 통해 GasAlertMicroClip 사용자 인터페이스로 작동을 시뮬레이션합니다. 기본적으로 앱에는 구성된 센서의 정상 측정값이 표시됩니다.

        

BW Ultra 교육 앱

Honeywell BW Ultra 앱은 BW Ultra 휴대용 가스 모니터 작동 환경을 복제합니다. 여기에는 대화형 튜토리얼이 함께 제공되며, 이 튜토리얼은 실제 기기와 동일한 버튼과 디스플레이를 통해 BW Ultra 사용자 인터페이스로 작동을 시뮬레이션합니다. 기본적으로 앱에는 구성된 센서의 정상 측정값이 표시됩니다.

        

MicroRAE 교육 앱

Honeywell MicroRAE 앱은 MicroRAE 휴대용 가스 모니터 작동 환경을 복제합니다. 여기에는 대화형 튜토리얼이 함께 제공되며, 이 튜토리얼은 실제 기기와 동일한 버튼과 디스플레이를 통해 MicroRAE 사용자 인터페이스로 작동을 시뮬레이션합니다. 기본적으로 앱에는 구성된 센서의 정상 측정값이 표시됩니다.

        

MultiRAE Pro 교육 앱

Honeywell AreaRAE Pro 앱은 AreaRAE Pro 휴대용 가스 모니터 작동 환경을 복제합니다. 여기에는 대화형 튜토리얼이 함께 제공되며, 이 튜토리얼은 실제 기기와 동일한 버튼과 디스플레이를 통해 AreaRAE Pro 사용자 인터페이스로 작동을 시뮬레이션합니다. 기본적으로 앱에는 구성된 센서의 정상 측정값이 표시됩니다.

        

ToxiRAE Pro 교육 앱

ToxiRAE Pro는 독성 가스 및 산소 부족/보강을 위한 개인 무선 모니터입니다. ToxiRAE Pro는 일산화탄소, 황화수소 및 산소에서 암모니아, 염소 및 포스겐에 이르는 광범위한 가스를 검지할 수 있습니다. ToxiRAE Pro의 지능형 교체 가능 센서는 교정 데이터를 저장하기 때문에 하루에 하나의 가스를 모니터링하고 다음 날에 다른 가스를 모니터링해야 하는 경우 ToxiRAE Pro의 센서만 교체하면 가능합니다.       

 

 

모바일 앱 & 온라인 툴