고객 수요로 인해 배송의 복잡성이 증가하고 있습니다
외출금지 명령으로 인해 매장에서 쇼핑하는 소비자 수가 줄어들면서 라스트 마일 배송량이 계속 증가하고 있습니다. 배송업체는 그 어느 때보다도 빠르게 필수 상품을 배송해야 하는 압박을 받고 있으며, 소비자에게 배송 기간 전체에 걸쳐 가시성을 제공해야 합니다. 속도 및 물량 증가를 관리하는 것 외에도, 배송업체는 접촉을 최소화하기 위해 배송 프로세스를 조정하고 새로운 안전성 프로토콜을 도입해야 합니다. 오늘날의 배송 환경에서 성공하기 위해, 배송업체는 신속하게 운영을 조정하고 최적화해야 합니다
우수한 배송 정책을 가진 회사들이 두각을 나타냅니다
Honeywell은 첫 마일부터 마지막 마일까지, 고객이 기술을 활용하여 서비스 품질, 운영 효율성 및 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다. Honeywell의 하드웨어, 소프트웨어 및 자동화 솔루션을 사용하면 운전자의 안전을 보장하고, 푸시 투 토크 통신이 가능하며, 차량 배차 및 일정 수립을 조정하여 교대 근무 중 배송을 극대화하고, 배송품을 모니터링하고 추적할 수 있도록 고객에게 가시성을 제공합니다. 정확성이나 속도에 영향을 주지 않고 고객을 만족시키면서 더 안전하고 효율적인 서비스를 제공합니다. Honeywell의 우편 및 택배 솔루션은 안정적인 이동, 분류, 무게 측정 및 추적 기능을 제공하여 신뢰할 수 있고, 빠르고 정확한 처리량을 제공합니다. 편지, 소프트 팩, 폴리백, 골판지 케이스, 카톤, 토트는 물론, 일반적이지 않은 사이즈와 오버사이즈 아이템을 빠르고 안전하게 취급할 수 있습니다. 슬라이딩 슈, 틸트트레이 및 크로스벨트 분류기, 케이스 컨베이어 시스템은 동급 최고의 물건 처리량을 제공하여 세계 최대의 우편 및 택배 배송업체의 지상 및 야간 배송을 지원합니다. |
CT40 휴대용 컴퓨터
Android™와 Mobility Edge™ 플랫폼을 기반으로 구축된 Dolphin™ CT40은 매끈한 엔터프라이즈급 완전 터치 기기로서, 기업이 매장에서 재고 조회, 백룸 재고 관리, 매장 내 머천다이징, 매장 내 픽업 또는 납품 주문 등과 같은 원활한 고객 환경 및 속도 워크플로를 제공할 수 있도록 설계된 소매점, 광학 T&L 및 DSD 애플리케이션을 위한 세련된 엔터프라이즈급 완전 터치 기기입니다.
Dolphin CT60 휴대용 컴퓨터
견고한 Dolphin™ CT60은 시간, 장소에 관계 없는 연결성과 빠른 데이터 캡처 기능을 필요로 하는 기업에 이상적인 제품으로 가동 시간과 생산성을 극대화합니다. Mobility Edge™ 플랫폼을 기반으로 구축된 CT60은 기업 보안, 신뢰성, 성능 또는 관리 기능을 포기하지 않고도 미래의 마이그레이션 보호를 위해 일반적인 소프트웨어 및 하드웨어를 기반으로 하는 확장 가능한 통합형 접근 방식을 갖추고 있습니다.
이동이 많은 현장직 근로자들은 종종 연락을 유지하고 협력적인 업무를 수행하기 위해 다양한 커뮤니케이션 방법에 의존합니다. 번거로운 교육 및 지원과, 후속 고려 사항인 보안은 IT를 계속 고민스럽게 합니다. 한편, 근로 인력은 더 이상 자리에 앉아서 하는 커뮤니케이션 옵션에 묶여 있지 않습니다
Honeywell은 혁신을 통해 T&L의 미래를 만들기 위해 더 건강하고 안전한 작업 환경을 지원하고 있습니다
장비 세척 절차는 안전한 작업 환경을 위해 매우 중요합니다. Honeywell이 어떻게 지원하는지 보십시오.

Honeywell Smart Talk를 통해 팀원들이 어떻게 가상으로 커뮤니케이션할 수 있는지 알아보십시오.