속도에 대한 요구
부식성 화학물질 및 중장비를 취급하는 자동차 제조 작업자는 미끄러짐, 걸려 넘어짐 및 추락, 시끄러운 소음, 페인트 증기 및 가스, 절단 및 열상, 기타 산업별 안전성 위험에 노출됩니다.
한편, Honeywell은 차량에는 운전자 제어력 향상, 고장률 감소, 운영 비용 절감을 위해 반복 가능하고 정확한 감지 기술이 필요하다는 것을 알고 있습니다.
자동차 제조 기업은 조립 라인을 감독하고 최적화하여 재고 조사 시간을 줄이고 픽업 시간을 단축해야 합니다.
-
Five Hand Hazards And Safety Gloves for Automotive WorkersAutomotive plant workers risk hand cuts as vehicles include components with sharp edges. Discover five hand hazards and safety gloves for automotive workers
-
Five Metal Industry Tasks No Worker Should Handle with Bare HandsThe handling of raw metal material comes with the risk of cuts to the hand. Discover five metal industry tasks no worker should handle with bare hands.
-
What Respirator Do I Need?Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information to guide you.
자동차 제조 솔루션
용접, 연삭, 도장, 발포, 코팅 또는 고공 작업 등에 사용하는 Honeywell의 내성이 강한 장갑, 다양한 호흡기 제품 및 신뢰할 수 있는 추락 방지 장비는 작업을 안전하게 수행하는 데 도움이 됩니다.
자동차에 표준 제품 또는 고도로 맞춤화된 솔루션이 필요한 경우, Honeywell은 변속기 제어 및 유압 애플리케이션, 브레이크, 연료 및 엔진 시스템, 기타 자동차 응용 분야용 센서를 제공합니다.
Honeywell의 통합 워크플로 솔루션은 조립 라인 검사에서 애프터마켓 부품 유통에 이르기까지 자동차 작업의 생산성과 정확성을 빠르게 향상시킵니다.
가장 편안한 마스크. 의료용 실리콘으로 제작된 이중 플랜지 씰링 부분으로 편안한 착용감과 최적의 안면 밀착을 제공합니다.
디지털 또는 선형 출력의 홀 이펙트 또는 이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC로 만든 각도, 위치 & 속도 감지용 부가가치 패키지.
회전 전위차계, 자기 위치 센서, 리졸버, 근접 센서 & 항공우주 위치 측정.
기어, 샤프트 또는 이와 유사한 메커니즘과 같은 회전 철-자성체의 비접촉 감지 센서입니다.
MEMS 기술을 사용하여 6자유도 이상의 내구성을 지닌 단일 장치에서 동작, 위치 & 항법 감지 기능을 제공합니다.
자동차

Honeywell 제품을 통해 창고 및 매장 내 생산성을 높이는 Auto One

CORESHIELD™ 장갑: 어려웠던 결정이 쉬워집니다
Vocollect 보이스: 자동차 검사