보이지 않는 위험 요소
가장 예측하기 어려운 작업 환경 중 하나인 광산은 석탄 먼지, 과도한 소음, 자외선 노출 및 화학물질에 의한 위험과 같은 거친 작업 환경에 대비하는 최고 수준의 보호 장비가 필요합니다.
메탄, 황화수소 또는 기타 인체에 유해한 가스의 누출과 같은 비상 상황의 위협이 상존합니다.
Honeywell의 안전 솔루션은 작업자가 다친 곳 없이 지상으로 돌아올 수 있도록 도와줍니다.
-
When to Use an SCBA in Confined SpacesWe feel it’s the right time to tackle respiratory selection for the invisible killer inside confined spaces – air—or the lack of. Learn when to use an SCBA.
-
How to Detect Atmospheric Hazards in Confined SpacesPoor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in time.
-
Forging into the Future of Welding. Still a Dangerous Job?Welding seems like a tough profession, isn’t it? But despite its reputation, it is still sparking interest in the younger generation with a passion for metal fabrication.
안전한 광산 현장
Honeywell은 모든 유형의 작업 환경에 대한 포괄적인 가스 및 화염 탐지 제품과 서비스를 제공합니다.
Honeywell의 가스 및 화염 탐지기는 최적의 적용 범위, 탐지, 위험 완화를 보장하는 탁월한 보호 기능을 제공하여 작업자의 안전을 지킵니다.
또한 Honeywell은 광산 산업을 위해 액체에 강한 안전성 신발을 제작하고 비상 탈출용 인공호흡기를 제조하고 있습니다.
Honeywell 탈출용 인공호흡기는 작업자에게 독성 또는 산소가 부족한 환경에서 안전하게 탈출하는 데 필요한 시간을 제공합니다. 효율적이고 편안하며 사용이 간편해서 몇 초 안에 착용 및 작동할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 중장비 차량을 위한 임베디드 솔루션
헤비듀티 응용 분야에서 작업하는 고객은 높은 정확도, 신뢰성 및 향상된 안전성이 필요합니다. Honeywell의 광범위한 포트폴리오에는 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등, 헤드라이트뿐만 아니라, 엔진 및 트랜스미션용 제품이 다양하게 구비되어 있으며, 이 제품들은 가장 혹독한 환경에서의 요구 사항을 충족합니다.
Honeywell North® HM500 시리즈 하프 마스크
Honeywell North® HM500 시리즈 하프 마스크는 가볍고 내구성이 뛰어난 소프트 하프 마스크로 설계되었으며 작동이 간편한 것이 특징입니다. 드롭다운 버전과 비 드롭다운 버전으로 제공: 장시간 착용 시 더 차별화되는 착용감과 편리함을 보장합니다. 드롭다운 옵션을 사용하면 작업자가 안전모(귀마개 또는 보안경)를 벗지 않고도 마스크를 벗을 수 있습니다.
거친 작업에는 튼튼한 장갑이 필요합니다. 새로운 Rig Dog 장갑은 위험하고 기름기 많은 표면을 다룰 때 작업자의 안전을 보장하고 작업 대상을 통제할 수 있도록 제작되었습니다. 향상된 충격 보호 기능을 제공하고 EN388:2016 기준을 충족합니다. 2019년에 발효 예정인 ANSI/ISEA 138의 최고 충격 보호 기준(레벨 3)을 충족하도록 개발되었습니다
Honeywell BW™ 울트라 는 진입 전후의 밀폐 공간 샘플링 및 모니터링을 위해 특별히 설계된 Honeywell의 5가지 가스 탐지기입니다. 본 제품은 가장 극단적인 작업 조건에서도 탁월한 센서 기술, 가스 판독에 대한 가시성, 작업 시의 편리함 및 연결성 등의 장점이 있습니다.
회전 전위차계, 자기 위치 센서, 리졸버, 근접 센서 & 항공우주 위치 측정.
가장 까다로운 응용 분야용으로 제작되었습니다. Honeywell의 헤비듀티 압력 제품은 향상된 품질, 신뢰성 & 서비스로 업계에 널리 알려져 있습니다.
글로벌, 헤비듀티, 소형, 범용, 위험 장소용, 밀폐형 스위치를 포함하는 다양성 & 전문성을 자랑하는 제한 스위치 포트폴리오.
RTD & 서미스터 감지 요소 & 패키지형 온도 탐침, 정밀 & 높은 신뢰성을 지닌 상업용 서모스탯/열 스위치입니다.
광산
Honeywell North HM500 시리즈 하프 마스크

Honeywell BWTM Solo - 위험한 환경을 위한 단일 가스 탐지
금속 섬유: 더 큰 미래를 설계합니다
마이크로 스위치 헤비듀티 리미트 스위치 알아보기