식품 및 음료 분야의 대규모 및 소규모 운영을 위한 주문 이행 시스템
제조 업체, 유통 업체, 식료품 업체, 양조 업체 등 모든 업계의 자재 취급 요구 사항은 그 어느 때보다 복잡합니다. 통제된 환경, 1차 및 2차 포장 축소, 잦은 제품 교체, 다양한 포장, 케이스 및 토트 처리 등 다른 업계에서는 겪고 있지 않는 어려움으로 인해 귀사의 운영은 매일 영향을 받습니다. 이는 식품 및 음료 사업 고유의 친환경 이니셔티브, 추적 프로그램, 온라인 경쟁의 영향력 증대를 고려하기 이전입니다.
이러한 시스템의 모든 구성 요소는 로봇, 적재장치 및 하역장치에서 고속 분류, 케이스 및 팔레트 컨베이어 시스템, 주문 이행 실행 소프트웨어에 이르기까지 최고의 성능을 위해 완벽하게 통합됩니다. 이러한 자동화 시스템을 통해 노동 집약적인 수동 작업을 줄이면서 정확도를 높입니다. 사람의 손보다 더 조심스럽게 제품을 이동할 수 있기 때문에 포장 보호에 대한 필요성이 감소되어 비용을 절감할 수 있습니다.
식품 & 음료용 Honeywell 솔루션 알아보기
추적성은 전체 공급망에서 매우 중요하기 때문에 Honeywell은 고객의 브랜드 가치를 보호하는 장비를 제공합니다. How? 효율성을 현저하게 향상시키는 솔루션으로 공중 보건을 지키고 고객 만족도를 높이며 정부 명령을 준수할 수 있는 방법을 제공합니다.
Honeywell은 첨단 자재 취급 장비와 혁신적인 소프트웨어, 오더 피킹 기술, 모바일 컴퓨팅, 스캐닝, 인쇄 등을 결합한 확장 가능한 자동화 시스템을 제공합니다. 또한 지게차 테더 및 안전성 조끼에서 보안경,귀 보호대 및 장갑에 이르기까지PPE(개인 보호 장비)의 넓은 포트폴리오도 제공합니다.
Honeywell Thor VM3 컴퓨터는 까다로운 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다. 업계에서 가장 성능이 뛰어난 대형 차량 탑재 컴퓨터에 대해 자세히 알아보십시오.
Honeywell 산업용 라벨, 티켓 및 태그 프린터는 모든 유형의 작업에 적용할 수 있습니다. 스마트함. 강력함. 안전함. 왜 이러한 제품들이 귀사를 위한 올바른 선택인지 알아보십시오.
Mobility Edge 플랫폼에 구축된 Android 기반 CT60은 실시간 연결성, 고급 데이터 캡처 및 업계 최고의 미래 호환성을 제공합니다.
관련 동영상

자동 적재장치의 필요성 인식
자동 적재장치는 기업이 인력 부족 문제를 해결하는 데 효과적 대안입니다. 고객이 늘어남에 따라 자동 적재장치의 이점이 더욱 명확해집니다. 식품, 음료, 소비재 제조업체, 옴니채널 소매업체 등 모든 업체가 최고의 효율성을 유지하는 데 필요한 유연성과 신뢰성을 상시 중단 없이 확보할 수 있습니다.

DC 근로자의 일상
고객 요구를 충족시키기 위해 유통 센터는 미래 경쟁력을 갖춘 비즈니스를 필요로 합니다. 이 비디오를 시청하여 Honeywell 기술이 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보십시오.

Accuglide 팔레트 컨베이어 시스템
Honeywell Intelligrated 팔레트 컨베이어는 다양한 호스트 시스템과의 원활한 인터페이싱 기능을 제공하여 운영 데이터, 진단 보고서 및 제품 흐름의 변화에 대한 동적 대응이 가능합니다. Honeywell Intelligrated 팔레트 컨베이어 시스템은 전체 수명 주기 지원 서비스를 통해 가동 시간을 극대화하고 유지보수 요구 사항을 최소화하여 상시 중단 없는 작업을 지원합니다. 특허 받은 볼트 구조 및 모듈식 설계로 기존의 팔레트 처리 장비와 완벽하게 통합됩니다. 견고하면서도 설치가 쉽습니다.