군용 안전성
팀을 위한 군용 등급 솔루션
안전을 항상 최우선으로 합니다
군사 환경에서는 안전을 유지하기 위해 견고하고 신뢰할 수 있는 방어 시스템이 필요합니다. 군용 등급의 보호 장비와 Sensing 기술을 위해, Honeywell은 가장 혹독한 환경에서 필요한 기대 수명을 충족하면서 정밀하고 정확하며 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
성공적인 군사 임무를 위한 파트너
Honeywell의 무선 다중 위협 가스 탐지기는 실시간으로 발생하는 위협에 대한 인사이트를 제공하여 1초가 다급한 상황에서 필요한 정보를 제공합니다.
Honeywell은 소음이 심한 환경에서도 안정적인 커뮤니케이션이 필요하다는 것을 잘 알고 있습니다. Honeywell의 지능형 청력 보호 및 커뮤니케이션 시스템은 까다롭고 위험성이 높은 작업에서 명확한 통신을 보장합니다.
Honeywell Sensing 구성품은 군용 차량, 항공기 및 발사 장비에서 무기 시스템을 최적화하고 제어하기 위해 사용됩니다. Honeywell은 파일럿의 안전과 편안함, 부드럽고 정확한 비행 제어, 무기 체계 신뢰도, 최고 수준의 검증을 거친 고성능을 요구하는 관련 분야를 포함하여 고유한 군수용 요건에 중점을 둡니다. Honeywell의 센서와 스위치는 압력 사이클링, 세척, 극한 온도 및 고진동에 견디도록 매우 견고하게 설계되었습니다.
헬리콥터 군단의 운영 효율성 사례 연구
Toll Helicopters는 헬기 기지를 위한 효율적인 재고 관리 및 유지 보수 시스템이 필요했으며 Honeywell이 최적의 솔루션을 제공했습니다.
글로벌 SAR(수색 및 구조) 솔루션을 통한 인명 구조
Honeywell 안전성 및 생산성 솔루션의 일부인 Honeywell Search and Rescue는 공공 및 민간 SAR(수색 및 구조) 조직 모두에 진정한 글로벌 임무 수행에 필수적인 서비스를 제공합니다. Honeywell 제품을 사용하여 해상, 육지, 산, 외딴 사막 등 모든 긴급한 상황에서 생명 구조 역량을 가지고 빠르고 효과적으로 대응할 수 있습니다.
Honeywell BW™ 울트라 는 진입 전후의 밀폐 공간 샘플링 및 모니터링을 위해 특별히 설계된 Honeywell의 5가지 가스 탐지기입니다. 본 제품은 가장 극단적인 작업 조건에서도 탁월한 센서 기술, 가스 판독에 대한 가시성, 편안함 및 연결성 등 장점을 가지고 있습니다.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.