물류 프로세스의 정확성 및 효율성
최근 몇 달 동안 필수품 및 비필수품에 대한 전자 상거래 주문이 증가함에 따라 운송 및 물류 부문에 대한 스트레스가 증가했습니다. 그 결과 시장에서 제3자 물류 제공업체에 대한 아웃소싱 배송이 크게 증가했습니다. 또한 원스톱 쇼핑 솔루션을 필요로 하는 대기업을 위한 제4자 물류 아웃소싱도 증가하고 있습니다. 제3자 또는 제4자 물류 제공업체에 대한 아웃소싱 여부에 관계없이, 물류 프로세스가 정확하고 효율적으로 처리되고 있음을 알 수 있는 가시성, 데이터 및 확신을 확보하는 것이 중요합니다.
기술 솔루션을 활용하여 생산성 가속화
아웃소싱 시 가시성은 필수적입니다. Honeywell 모빌리티 및 소프트웨어 솔루션은 상품이 응집력 있는 방식으로 배송되었음을 알 수 있는 가시성과 확신을 제공할 수 있습니다. Honeywell의 소프트웨어 솔루션은 아웃소싱된 납품을 관리하고, 규정 준수를 보장하며, 신속한 결정을 내리는 데 도움이 되는 핵심 인사이트와 데이터 분석을 제공합니다.
고객을 만족시키려면 정확한 정시 배송과 다양한 제품 및 포장을 관리할 수 있는 능력이 필요합니다. 혁신적인 마이크로 주문 처리 센터 솔루션부터 픽 투 라이트 (pick-and-put-to-light), 음성 지시로 선택 후 벽을 적재, 모바일 피킹 카트(pick-to-cart)에 이르기까지 Honeywell의 자동 자재 처리 솔루션은 제3자 물류 운영자에게 유연한 옵션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 계약 환경에서 흔히 발생하는 많은 양의 소량 주문 건들을 쉽게 처리할 수 있어 서비스 제공, 다중 채널, 전자 상거래 및 소매 주문 처리의 수익성을 향상시킵니다.
CK65 모바일 컴퓨터는 유통 센터와 제조 현장에서 작업 가속화하고 오류를 방지함으로써 공급망 생산성을 높여줍니다.
견고한 Dolphin™ CT60은 시간, 장소에 관계 없는 연결성과 빠른 데이터 캡처 기능을 필요로 하는 기업에 이상적인 제품으로 가동 시간과 생산성을 극대화합니다.
Android™를 기반으로 한 ScanPal™ EDA51 모바일 컴퓨터는 통합 스캐닝, 강력한 프로세싱, 직관적인 터치스크린 인터페이스와 확고한 연결성이 견고한 인체공학적 슬림 설계에 완벽히 통합되어 있습니다.
운영 인텔리전스는 중앙 집중식 클라우드 기반 플랫폼으로, 자산, 인력 및 작업의 전체 수명주기, 운영 가시성 및 성능 분석을 관리합니다.

처리량, 속도 및 분류된 항목 유형을 포함하여 대부분의 유통 및 주문 처리 센터 요구 사항을 충족할 수 있는 Honeywell의 광범위한 분류 솔루션에 대해 알아보십시오.
지점 A에서 지점 Z까지 그리고 그 사이의 모든 지점에서의 운송 및 물류를 위한 Honeywell의 미래 호환 솔루션을 살펴보십시오.

매장 보충 또는 전자 상거래 주문 처리 작업에 이상적인 분류 시스템은 제품-대-개인 워크플로의 효율성을 극대화합니다.