직업적 농업의 위험
농업은 농장 근로자를 특히 취약하게 만드는 차량, 호흡기 및 생물학적 위험 등 다양한 안전성 문제를 내포하고 있습니다. Honeywell 농업 솔루션은 매 시즌 더 나은 안전성 결과를 보장하는 최고의 제품을 제공합니다.
-
How to Correctly Calculate Your Fall ClearanceCalculating fall clearance and swing fall is paramount to safety, if you work at heights. Discover the key concepts involved in determining fall clearance.
-
What Respirator Do I Need?Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information to guide you.
모든 계절을 위한 솔루션
가스 센서는 농업에서 필수적입니다. 비료 저장 시설, 사일로 및 기타 농업용 밀폐 공간은 메탄, 황화수소, 이산화탄소 및 암모니아에 대비한 보호 장비가 필요한 위험한 환경이 될 수 있습니다. Honeywell은 광범위한 가스 감지 기술과 더불어 화학 물질에 대한 호흡 보호 장비, 내화학 장갑 및 보안경을 공급합니다.
Honeywell의 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 혹독한 환경에서도 안정성과 내구성을 유지하여 농업용 차량과 장비를 강화합니다.
-
How to Detect Atmospheric Hazards in Confined SpacesPoor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in time.
-
Top Gas Safety Concerns and Solutions for Cannabis ManufacturersThe need for gas detection and monitoring systems at cannabis manufacturing facilities has become imperative. Let’s discuss gas detection solutions for this industry.
이제 하나의 견고한 센서를 세 가지 혹독한 환경에서 사용할 수 있습니다. 사용자가 원하는 수준의 안정성과 낮은 비용을 가진, EC-FX-NH3 는 암모니아 감지의 새로운 표준입니다.
Honeywell BW™ 솔로는 BLE 연결을 통해 위험 지역 작업자의 상태와 안전에 대한 실시간 가시성을 제공하는 간편한 단일 가스 탐지기입니다.
메시 페이스스크린은 저속 입자 보호(예: 삼림 작업 중 날아오는 나무 조각)를 위해 설계되었습니다. 금속 스크린은 주변 온도가 높은 응용 분야에서 높은 내열성을 제공합니다.
가장 까다로운 응용 분야용으로 제작되었습니다. Honeywell의 헤비듀티 압력 제품은 향상된 품질, 신뢰성 & 서비스로 업계에 널리 알려져 있습니다.
시간계, 시프터, 방향 지시등, 릴레이 등 혹독한 환경에서 작동하는 차량 제어 장치 및 모니터.
직접 작동 블레이드 접촉부. 공장 설정 1.1in-Hg ~ 22in-Hg. 다양한 커넥터 & 터미널. 30in-Hg 프루프. 150psi 버스트.
회전 전위차계, 자기 위치 센서, 리졸버, 근접 센서 & 항공우주 위치 측정.
농업

Honeywell BW 솔로: 최신 가스 탐지 기술
Miller DuraHoist 폐쇄 공간 시스템
Honeywell Miller - 높은 곳의 작업자 보호 | 출시 75주년
마이크로 스위치 헤비듀티 리미트 스위치 알아보기