실험실의 안전성 보장
화학 물질에 취약한 환경의 특성 상 작업자는 독성 가스, 용제, UV 방사선, 포름알데히드, 분진, 시끄러운 소음, 액체가 튀는 것, 스프레이등과 같은 여러 가지 건강 및 안전성 위험에 노출됩니다. 이로 인해 호흡기 감염, 눈과 얼굴 부상, 반복적인 운동 장애, 피부 자극, 화학적 화상 또는 장기적인 청력 상실이 발생할 수 있습니다.
또한 의약품의 생산은 세심하게 유지되고 멸균된 작업 환경이 필요합니다.
-
Guide to Cleaning and Disinfecting Gas DetectorsGas sensors’ performance can be affected by the presence of other chemical compounds. Read our guide and learn how to safely clean and disinfect gas detectors.
-
Spilling the Tea on Chemical Hazards and Skin SafetyHazards are at their highest in your workplace if you work with sharp objects, heavy machinery or chemicals. As always, prevention is better than cure.
-
Five Things to Consider when Choosing A Gas Monitor for Confined SpacesThere are several types of gas detectors on the market, with different displays, sizes and features. Discover five things to consider when choosing a gas monitor.
제약 PPE 솔루션
Honeywell은 특수 화학 솔루션 제조업체로서 고객의 요구를 잘 알고 있습니다.
우리는 내화학 물질 장갑, 호흡기 보호구, 눈 및 얼굴 보호구, 보호복과 신발 등, 적절한 화학적 보호를 보장하는 다양한 제품을 제공합니다.
Honeywell의 가스 탐지 시스템은 유해 물질로 해를 입기 전에 이를 탐지하도록 설계되었습니다.
또한 Honeywell의 화학 용기 라벨링 솔루션은 잠재적 위험과 권장 취급 절차에 대한 명확한 커뮤니케이션을 보장하며 내구성과 디자인 일관성을 표시에 대한 국제 규정을 충족합니다.
Honeywell BW™ 울트라
Honeywell BW™ 울트라
7600 시리즈 전면 마스크
7600 시리즈 전면 마스크
1D 바코드 스캔 엔진
Honeywell OEM 스캔 엔진은 다양한 바코드 스캔 응용 분야에서 제조업체의 요구를 충족시키는 최고 수준의 1D 데이터 캡처 기술을 제공합니다.
디코더 보드
디코더 보드는 Honeywell 2D 바코드 스캔 엔진과 쉽게 통합됩니다.
관련 동영상

Honeywell의 세이프티 스위트 실시간 소개
연구용 화학물질을 위한 완벽한 포뮬러
Hapichem™ 통기성 수트
가동 중인 Honeywell 연동 공장 살펴보기