시프터
시프터
견고한 구조. 맞춤 솔루션. 완전 밀폐 버전 사용 가능. 혹한 환경에 견딜 수 있도록 제작
견고한 구조. 맞춤 솔루션. Honeywell 시프터는 개선된 오프-하이웨이용 성능, 정확성, 방향 및 속도 제어를 위해 제작됐습니다. 당사의 전기 기계 시프터는 완전히 밀폐됐고 거친 조건과 혹한 환경에서 견디도록 제작됐습니다.
하지만 더욱 중요한 점은, 당사의 엔지니어들은 귀사의 모든 사양을 정확하게 충족하는 맞춤 솔루션에 대한 업계 선두 설계 경험과 전문성을 제공합니다.
Others
- 속도
- 3 X 3
- 4 X 4
- 6 X 3
- F/N/R
- 범프
- 보호 등급
- IP67
- 경적
- 아니오
- 예
- 작동 전압
- 3Vdc~32Vdc
- 온도 정격
- -40캜~85캜[-40캟~185캟]
- 중립 잠금
- 아니오
- 예
- 주기 수명(레버)
- 3000000
- 5000000
- 전기 연결
- 도선
- 통합 도이치
- 통합 패커드
- 컬럼 크기
- 38mm[1.5인치] 및 45mm[1.77인치]
- 55mm[2.17인치]
- 시리즈 이름
- 홉스 시프터
- 제품 종류
- 시프터
- 장착
- 오른쪽
- 왼쪽
- 왼쪽 또는 오른쪽
- 아크 억제 기능이 탑재된 솔레노이드 부하
- 12.8Vdc에서 2A
Others
- 속도
- 3 X 3
- 4 X 4
- 6 X 3
- F/N/R
- 범프
- 보호 등급
- IP67
- 경적
- 아니오
- 예
- 작동 전압
- 3Vdc~32Vdc
- 온도 정격
- -40캜~85캜[-40캟~185캟]
- 중립 잠금
- 아니오
- 예
- 주기 수명(레버)
- 3000000
- 5000000
- 전기 연결
- 도선
- 통합 도이치
- 통합 패커드
- 컬럼 크기
- 38mm[1.5인치] 및 45mm[1.77인치]
- 55mm[2.17인치]
- 시리즈 이름
- 홉스 시프터
- 제품 종류
- 시프터
- 장착
- 오른쪽
- 왼쪽
- 왼쪽 또는 오른쪽
- 아크 억제 기능이 탑재된 솔레노이드 부하
- 12.8Vdc에서 2A
- 속도 : 3 X 3|4 X 4|6 X 3|F/N/R|범프
- 보호 등급 : IP67
- 경적 : 아니오|예
- 작동 전압 : 3Vdc~32Vdc
- 온도 정격 : -40캜~85캜[-40캟~185캟]
- 중립 잠금 : 아니오|예
- 주기 수명(레버) : 3000000|5000000
- 전기 연결 : 도선|통합 도이치|통합 패커드
- 컬럼 크기 : 38mm[1.5인치] 및 45mm[1.77인치]|55mm[2.17인치]
- 시리즈 이름 : 홉스 시프터
- 제품 종류 : 시프터
- 장착 : 오른쪽|왼쪽|왼쪽 또는 오른쪽
- 아크 억제 기능이 탑재된 솔레노이드 부하 : 12.8Vdc에서 2A