/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 항공 및 운송 센싱
- Aero & Transportation Sensors
- 모션 및 위치 센서
- 정밀 전도성 플라스틱 포텐셔미터
정밀 전도성 플라스틱 포텐셔미터
회전 운동을 전압이나 전류의 매끄러운 저항 변화로 변환하며, 주로 위치 트랜스듀서를 제어하는 데 사용됩니다.
신뢰할 수 있는 Clarostat 및 Honeywell의 고품질, 고성능 위치 감지 기술을 기반으로 제작된 Honeywell 포텐셔미터(업계에서는 POTS로도 알려짐)는 회전 운동을 저항 변화로 변환하여 전압이나 전류 수준의 원활한 전이를 제공합니다. 또한 포텐셔미터는 다양한 응용 분야에서 위치 이동을 제어하는 데 사용됩니다.
회전식 포텐셔미터는 전도성 플라스틱, 서멧 또는 권선 요소를 사용하는 소형의 견고한 후막 장치입니다. 잠재적인 군수용으로 개발된 독점적인 전도성 플라스틱은 광범위한 온도 범위와 무한한 해상도 및 정밀한 위치 측정 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 서멧 및 권선 요소는 다양한 작동 온도 범위에서 안정적이며 높은 전력 손실과 향상된 저항 온도 계수를 제공합니다. 다양한 단자와 유연한 장착 옵션을 통해 귀하의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
Reset Filters
1W 밀폐 구조 정밀 전도성 플라스틱 t소자 포트. 0.25인치 직경 샤프트. 1k오옴 ~ 10k오옴 저항
SensorCube 시리즈
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.