/content/sps/kr/ko/search-results.html

보드 장착 압력 센서

SDX 시리즈

보정됨. 교정된.mV 출력. 저소음. 소형 크기. 고임피던스. 내부식성. 최고 등급 사용 가능

제품설명
압력 범위
  • 1 psi ~ 100 psi

SDX 시리즈 센서는 소형 크기에 고성능을 요구하는 압력 응용 분야에 비용 대비 아주 효과적인 솔루션을 제공합니다. 이 교정 및 온도 보정된 센서는 0°C ~ 50°C [32°F ~ 122°F] 온도 범위에서 정확하고 안정적인 출력을 생성합니다. 이 시리즈는 공기 및 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 작업 액체용입니다.

장치는 1psi(SDX01) 최대 100 psi(SDX100)의 절대 및 게이지 압력을 측정할 수 있습니다. 절대 압력 장치는 내부 진공 참조점이 있으며 절대 압력에 비례하는 출력 전압을 생성합니다.

SDX 센서는 표준 상용 및 우수 등급(SDXxxxyy-A)으로 제공되며 주어진 모든 적용 분야에서 정확도 및 비용 최적화를 실현할 수 있습니다.

SDX 장치는 소형 내용제성 케이스에 탑재된 통합 회로(IC) 센서 소자와 레이저 절삭된 후막 세라믹을 특징으로 합니다. 패키지는 이중 너비(즉, 0.600 인치 리드 간격) 이중 인라인 패키지(DIP)입니다. 11,94mm[0.470in] 길이와 압력 포트가 있다는 점을 제외하고는 IC 제조업체들에서 사용하는 패키지와 동일한 익숙한 패키지입니다. 각 DIP가 차지하는 PC 보드 영역은 대략 0.26인치 x 0.26인치입니다. 극소형 크기로 제한된 공간에서 다수의 센서를 이용할 수 있습니다. DIP는 우수한 내부식성과 외부 패키지 응력 격리 효과가 있습니다.

DIP는 스루홀 핀이 있는 표준 IC같이 PC 보드에 장착됩니다. 핀은 압력 센서를 PC 보드에 고정하고 다른 유형의 패키지보다 좀 더 안전하고 안정적인 장치를 제공합니다. 브리지 출력은 공급 전압에 비율척도로 생성되고 최고 20Vdc까지 모든 Vdc 공급 전압으로의 작동이 허용됩니다.

매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 2.78 MB
9/14/2021
2.78 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
application/pdf 1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
9/14/2021
828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
9/14/2021
560.47 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 137.79 KB
9/14/2021
137.79 KB
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
9/14/2021
2.53 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
9/14/2021
828.15 KB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
2.78 MB
9/14/2021
2.78 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
9/14/2021
560.47 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
137.79 KB
9/14/2021
137.79 KB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
9/14/2021
2.53 MB
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
2.78 MB
9/14/2021
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.3 MB
12/6/2021
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
9/14/2021
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
9/14/2021
Pressure Sensor Glossary of Terms
137.79 KB
9/14/2021
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
9/14/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
SDX01D4
SDX 시리즈, 차동, 게이지; 0psi ~ 1psi, 온도 보정 센서, "D4" DIP 패키지 - 직선 포트
alt
SDX01D4-A
SDX Series, Differential, Gage; 0 psi to 1 psi, Prime Grade Temperature Compensated Sensor, "D4" DIP Package - Straight Port
alt
SDX01G2
SDX 시리즈, 게이지; 0psi ~ 1psi, 온도 보정 센서,"G2" 패키지 - 직선 포트
alt
SDX01G2-A
SDX Series, Gage; 0 psi to 1 psi, Prime Grade Temperature Compensated Sensor,"G2" Package - Straight Port
alt
SDX05D4
SDX 시리즈, 차동, 게이지; 0psi ~ 5psi, 온도 보정 센서, "D4" DIP 패키지 - 직선 포트
alt
SDX05D4-A
SDX Series, Differential, Gage; 0 psi to 5 psi, Prime Grade Temperature Compensated Sensor, "D4" DIP Package - Straight Port
alt
SDX05G2
SDX 시리즈, 게이지; 0psi ~ 5psi, 온도 보정 센서,"G2" 패키지 - 직선 포트
alt
SDX05G2-A
SDX Series, Gage; 0 psi to 5 psi, Prime Grade Temperature Compensated Sensor, "G2" Package - Straight Port
alt
SDX100A2
SDX Series, Absolute; 0 psi to 100 psi, Temperature Compensated Sensor, "A2" Package - Straight Port
alt
SDX100A2-A
SDX Series, Absolute; 0 psi to 100 psi, Prime Grade Temperature Compensated Sensor,"A2" Package - Straight Port
Image
SKU
Description
alt
SDX01D4
SDX 시리즈, 차동, 게이지; 0psi ~ 1psi, 온도 보정 센서, "D4" DIP 패키지 - 직선 포트
alt
SDX01D4-A
SDX Series, Differential, Gage; 0 psi to 1 psi, Prime Grade Temperature Compensated Sensor, "D4" DIP Package - Straight Port
alt
SDX01G2
SDX 시리즈, 게이지; 0psi ~ 1psi, 온도 보정 센서,"G2" 패키지 - 직선 포트
alt
SDX01G2-A
SDX Series, Gage; 0 psi to 1 psi, Prime Grade Temperature Compensated Sensor,"G2" Package - Straight Port
alt
SDX05D4
SDX 시리즈, 차동, 게이지; 0psi ~ 5psi, 온도 보정 센서, "D4" DIP 패키지 - 직선 포트
alt
SDX05D4-A
SDX Series, Differential, Gage; 0 psi to 5 psi, Prime Grade Temperature Compensated Sensor, "D4" DIP Package - Straight Port
alt
SDX05G2
SDX 시리즈, 게이지; 0psi ~ 5psi, 온도 보정 센서,"G2" 패키지 - 직선 포트
alt
SDX05G2-A
SDX Series, Gage; 0 psi to 5 psi, Prime Grade Temperature Compensated Sensor, "G2" Package - Straight Port
alt
SDX100A2
SDX Series, Absolute; 0 psi to 100 psi, Temperature Compensated Sensor, "A2" Package - Straight Port
alt
SDX100A2-A
SDX Series, Absolute; 0 psi to 100 psi, Prime Grade Temperature Compensated Sensor,"A2" Package - Straight Port