보드 장착 압력 센서
SDX 시리즈
보정됨. 교정된.mV 출력. 저소음. 소형 크기. 고임피던스. 내부식성. 최고 등급 사용 가능
압력 범위
- 1 psi ~ 100 psi
SDX 시리즈 센서는 소형 크기에 고성능을 요구하는 압력 응용 분야에 비용 대비 아주 효과적인 솔루션을 제공합니다. 이 교정 및 온도 보정된 센서는 0°C ~ 50°C [32°F ~ 122°F] 온도 범위에서 정확하고 안정적인 출력을 생성합니다. 이 시리즈는 공기 및 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 작업 액체용입니다.
장치는 1psi(SDX01) 최대 100 psi(SDX100)의 절대 및 게이지 압력을 측정할 수 있습니다. 절대 압력 장치는 내부 진공 참조점이 있으며 절대 압력에 비례하는 출력 전압을 생성합니다.
SDX 센서는 표준 상용 및 우수 등급(SDXxxxyy-A)으로 제공되며 주어진 모든 적용 분야에서 정확도 및 비용 최적화를 실현할 수 있습니다.
SDX 장치는 소형 내용제성 케이스에 탑재된 통합 회로(IC) 센서 소자와 레이저 절삭된 후막 세라믹을 특징으로 합니다. 패키지는 이중 너비(즉, 0.600 인치 리드 간격) 이중 인라인 패키지(DIP)입니다. 11,94mm[0.470in] 길이와 압력 포트가 있다는 점을 제외하고는 IC 제조업체들에서 사용하는 패키지와 동일한 익숙한 패키지입니다. 각 DIP가 차지하는 PC 보드 영역은 대략 0.26인치 x 0.26인치입니다. 극소형 크기로 제한된 공간에서 다수의 센서를 이용할 수 있습니다. DIP는 우수한 내부식성과 외부 패키지 응력 격리 효과가 있습니다.
DIP는 스루홀 핀이 있는 표준 IC같이 PC 보드에 장착됩니다. 핀은 압력 센서를 PC 보드에 고정하고 다른 유형의 패키지보다 좀 더 안전하고 안정적인 장치를 제공합니다. 브리지 출력은 공급 전압에 비율척도로 생성되고 최고 20Vdc까지 모든 Vdc 공급 전압으로의 작동이 허용됩니다.