/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 산업용 센서
- Industrial Sensors
- 자기 센서
- 선형 및 각도 센서 IC
선형 및 각도 센서 IC
아날로그 출력 홀 이펙트 또는 이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC
선형 센서 IC는 한쪽 자극에 근접하여 작동하며 강한 자기장엔 증가하고 약한 자기장엔 감소하는 연속 전압 출력을 제공합니다. APS00B 각도 센서 IC는 자기 포화 필드 검지를 위해 설계된 각도 또는 회전 변위를 가지고 있습니다. 이는 센서 IC의 표면을 통과하는 자속의 방향에 따라 다른 아날로그 출력 전압을 생성합니다. 직교(사인 및 코사인) 신호를 생성하는 듀얼 포화 모드 Wheatstone 브리지를 포함하고 있어 최대 180°까지 확장된 각도 측정 범위를 제공합니다.
Reset Filters
고해상도 자기 저항 변위. SOIC-8 패키지. 자기장 각도의 변화에 따른 듀얼 아날로그 전압 출력
APS00B 각도 센서 IC
홀 효과. SOT-23, 플랫 TO-92-방식, SOT-89B 패키지. 선형 소싱 출력
SS39ET, SS49E, SS59ET 선형 센서 IC
홀 효과. 플랫 TO-92 스타일 패키지. 선형 싱킹 또는 소싱 출력
SS490 시리즈 선형 센서 IC
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.