온도 센서
RTD 및 서미스터 감지 요소 및 패키지형 온도 탐침, 정밀하고 높은 신뢰성을 지닌 상업용 서모스탯/열 스위치입니다.
RTD(저항 온도 탐지기) 감지 요소: 플래티넘 기반의 RTD는 정확성과 유연성을 위해 레이저 가공됩니다. 이 온도 센서는 안정적이고 빠른 선형 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 정확하고 상호 교환이 가능하며, 플라스틱 또는 세라믹, 소형 또는 표면 장착 하우징(프린트 배선판 단자부 포함)을 갖추고 있습니다. 응용 분야로는 모터 과부하 및 반도체 보호, 전기 어셈블리 열 관리 및 온도 보정, HVAC/R 장비가 있습니다.
서미스터 감지 요소: 이 센서는 온도 변화에 따라 저항을 변경합니다. 신호를 증폭, 정류, 분극화 또는 생성하지 않습니다. 서미스터 온도는 주변 온도에 의해 또는 서미스터를 통해 전류를 통과시키는 방식의 자가 가열에 의해 변경될 수 있습니다. 납땜 장치부터 표면 장착 버전에 이르기까지 다양한 저항 값과 다양한 패키지 및 크기로 제공됩니다.
Product Finder
Start your search with category name, product name, part number, etc.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.