RTD 센서
백금 또는 실리콘 기반의 박막 레이저 가공 센서는 정확하고 안정적이며 빠른 선형 출력을 가집니다. 온도 범위도 넓습니다.
플래티넘 기반의 RTD는 정확성과 유연성을 위해 레이저 가공됩니다. 이러한 제품들은 안정적이고 빠른 선형 출력을 제공하도록 설계되었습니다. RTD 온도 센서는 정확하고 상호 교환이 가능하며, 플라스틱 또는 세라믹, 소형 또는 표면 장착 하우징(프린트 배선판 단자부 포함)을 갖추고 있습니다.
Reset Filters
100 Ω 또는 1000 Ω 플래티넘 RTD -55°C ~ 150°C. 사출성형 플라스틱 하우징 SIP
HEL-777/776 시리즈
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.