소형 기본 스위치
소형 크기 및 0.1A~26A 범위로, Honeywell 기본 스위치는 광범위한 구동, 단자, 작동 및 온도 옵션을 제공합니다.
Honeywell 소형 밀폐형 및 비밀폐형 기본 스위치는 최대 1,000만 사이클의 장기적 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 스위치는 60년 이상의 입증된 서비스와 내구성을 위한 고강도 열가소성 하우징에 스냅 스프링 메커니즘을 통합한 제품입니다. Honeywell은 맞춤형 엔지니어링 솔루션과 다중 레버/단자부 옵션과 함께 RAST 커넥터가 있는 스위치도 제공합니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.