속도 가속도계
속도 출력이 있는 증폭된 압전 가속도계. 2Hz~10kHz 또는 5Hz~4kHz. mV/mm/s 또는 4mA~20mA 출력
Honeywell의 모델 MAV5x 시리즈 증폭 압전 가속도계(속도 출력)는 다양한 산업 테스트 및 자동화 환경에 이상적입니다. 밀폐형 본체에 비자성 스테인리스강으로 제조된 이 가속도계는 아주 낮은 자기장 감도와 상당히 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 출력합니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 두 모델 모두 해당 분야의 예상 진동 레벨에 맞게 다양한 구성, 옵션 및 감도로 제공될 수 있습니다.
Reset Filters
커넥터, 일체형 케이블 또는 수중 케이블 전기 단자부가 있는 속도 가속도계입니다. 1/4-18 UNF 암 장착 홀. 50G
정전류 - 모델 MAV52 시리즈
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.