/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 토크 트랜스듀서
- 디지털 원격 측정 토크 트랜스듀서
디지털 원격 측정 토크 트랜스듀서
디지털 원격 측정, 비접촉. 0.05%FS, 완벽한 시스템 정확도. DIN 컴패니언 플랜지 호환. 높은 비틀림 경도
다양한 구성으로 제공되는 새로운 TMS 9250 디지털 원격 측정 로터리 토크 측정 시스템은 특정 토크 측정 응용 분야의 요구사항을 충족합니다. Honeywell의 입증된 TMS 디지털 토크 플랫폼을 기반으로 하는 TMS 9250은 다음과 같은 기능을 제공합니다:
- 진정한 토크 측정 - Honeywell TMS 9250의 비접촉식 디지털 원격 측정 설계는 기계적 간섭없이 더 높은 해상도를 통해 데이터 캡처의 무결성을 향상시키며, 따라서 실제 토크가 더 정확하게 표시됩니다.
- 유연한 모듈식 설계 - Honeywell의 모듈식 설계는 다양한 테스트 스탠드 유형에 맞게 쉽게 조정하거나 맞춤 설정하여 특정 테스트 응용 분야 요구사항을 충족할 수 있습니다.
- 간단한 설치, 설정 및 작동 - TMS 9250은 빠른 시운전을 위해 빠른 연결 배선 커넥터가 장착된 소형 기기입니다. 소프트웨어 시스템을 통해 매개변수를 쉽게 설정할 수 있고 즉석에서 테스트 매개변수를 조정할 수 있습니다.
- 지속적인 신뢰성 - 비접촉 설계와 디지털 원격 측정 솔루션을 갖춘 Honeywell의 TMS 9250은 마찰(접촉)이 없어서 유지보수의 필요성이 줄어듭니다.
- FCC/CE 인증 EMC 준수 - TMS 9250은 안전한 RF 방출 표준에 대한 모든 규제 표준을 준수하며 다른 장비와 간섭을 일으키지 않습니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.