/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 토크 트랜스듀서
- 로터리 비접촉 비증폭 변환기
로터리 비접촉 비증폭 변환기
샤프트, 플랜지 및 특수 토크 변환기. 용량 0.35Nm~7Nm, 5Nm~11300Nm, 225Nm~11300Nm 및 50in-lb~10000in-lb. 특수 옵션: 풋 마운트, 확장된 속도, 매우 낮은 선형성 및 히스테리시스
비증폭 플랜지 모델은 확장된 속도 범위와 높은 전반적인 성능 정확도를 제공합니다. 토크 센서의 베어링 전용 접점 설계로 최소한의 유지보수만 요구됩니다. 비증폭 샤프트 토크 변환기는 장기 내구성 테스트를 실행하는 테스트 설치에 이상적이며, 신호 전송의 비접촉 특성상 유지 보수가 거의 필요하지 않습니다. 특수 응용 분야용으로 조정 가능한 다양한 특수 비접촉 로터리 토크 센서는 유압 펌프 테스트, 유압 모터 테스트, 군용 항공기 테스트 스탠드, 항공기 스타터 테스트 및 크로스블리드 시작 등을 위해 개발되었습니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.