범용 휴대용
Xenon XP 1950h 의료용 스캐너
Xenon XP 1950h 의료용 스캐너
The Xenon™ XP 1950 시리즈 의료용 스캐너는 의료진 생산성의 향상 및 가동 시간의 최대화로 환자의 결과를 개선하고 총 소유 비용을 낮춰주는 프리미엄 성능과 동급 최고의 내구성을 제공합니다.
- 내소독제 플라스틱 하우징은 독한 화학 물질의 유해한 영향에 더 잘 견딜 수 있는 내구성이 뛰어난 구조로서 투자한 장비를 보호합니다.
- Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)는 사용자의 환경에서 스캐너의 배포 및 업데이트를 자동화하는 종합적인 솔루션을 제공합니다.
- Honeywell Operational Intelligence 소프트웨어는 맞춤식 스캔 분석 정보를 제공하여 의료진의 생산성과 처리량을 높여줍니다.
- 의료진의 생산성을 유지하는 동시에 다양한 환자 편의성을 높여주는 기능: 환자 방해 방지, 진동 및 스캔 램프.
- 손상되거나 품질이 저하된 바코드에서도 탁월한 1D 및 2D 스캔 성능은 모든 스캔작업에서 낭비되는 시간을 없애줍니다.
명성 높고 안목 있는 의료 서비스 제공자들은 보다 효용성 있는 환자 상호작용 및 임상 결과 제공을 위해 Xenon™ 스캐너를 선택합니다. 새로운 Xenon Extreme Performance (XP) 1950 시리즈는 초기 Xenon 의료용 스캐너의 강력한 토대를 기반으로 업계 최고의 성능과 내구성을 지속적으로 이어가고 있습니다. Xenon XP 1950 시리즈 의료용 스캐너는 의료 전문가가 환자에 집중하여 환자 ID 검증 과정을 빠르고 쉽게 수행할 수 있도록 합니다. Honeywell의 유명한 이미징 기술과 고해상도 이미저를 통합한 Xenon XP 1950h 스캐너는 스캔 성능을 뛰어넘어 읽기 어려운 코드라도 쉽게 캡처할 수 있습니다. 이렇게 하면 낭비되는 움직임과 시간을 제거하고 의료진의 생산성과 처리량을 개선할 수 있습니다. 1.8m(6피트) 높이에서 50회 낙하 및 0.5m(1.6피트) 높이에서 2,000회 텀블을 견디고, 수분 및 분진에 대해 IP52 방수방진 등급을 받은 Xenon XP 1950g 스캐너는 동급 최강의 내구성을 제공합니다. 따라서 스캐너 작동 중단 시간 및 서비스 비용이 크게 줄어들어 라이프사이클이 길어지고 총 소유 비용이 낮아집니다. Xenon XP 1950h 스캐너는 거친 소독제의 반복 사용에 견디도록 제작되어 사용 수명이 더욱 연장되고 총 소유 비용을 절감합니다. 스캐너는 신뢰할 수 있는 내소독제 플라스틱으로 제작되어, 감염성 박테리아로부터 최대의 보호를 제공하기 위한 살균 절차를 견딜 수 있습니다.
Features
- 기능
- Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)
- 환자 방해 방지, 진동 및 스캔 램프 모드.
Scanning Specifications
- 스캐닝 범위
- 고밀도(HD)
- 표준 범위(SR)
- 판독 깊이
- 0~34.2인치
- 피치
- 45
- 인쇄 대비
- 20
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 최대 400cm/s(157in/s), 13mil UPC
- 뒤틀림
- 65
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 무선
- 아니오
- 호스트 시스템 인터페이스
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB
- 엔진 종류
- 2D
- 에이머(Aimer) 종류
- 바
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP52
- 낙하 사양
- 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하
Others
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 입력 전압
- 4.4~5.5V DC
- 작동 전원
- 2.5W
- 작동 온도
- 0~50°C
- 32~122°F
- 보증 기간
- 5년
- 브랜드
- Honeywell
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 기능
- Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)
- 환자 방해 방지, 진동 및 스캔 램프 모드.
Scanning Specifications
- 스캐닝 범위
- 고밀도(HD)
- 표준 범위(SR)
- 판독 깊이
- 0~34.2인치
- 피치
- 45
- 인쇄 대비
- 20
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 최대 400cm/s(157in/s), 13mil UPC
- 뒤틀림
- 65
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 무선
- 아니오
- 호스트 시스템 인터페이스
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB
- 엔진 종류
- 2D
- 에이머(Aimer) 종류
- 바
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP52
- 낙하 사양
- 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하
Others
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 입력 전압
- 4.4~5.5V DC
- 작동 전원
- 2.5W
- 작동 온도
- 0~50°C
- 32~122°F
- 보증 기간
- 5년
- 브랜드
- Honeywell
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 기능 : Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)|환자 방해 방지, 진동 및 스캔 램프 모드.
- 폼 팩터 : 총(Gun) 모양
- 스캐닝 범위 : 고밀도(HD)|표준 범위(SR)
- 판독 깊이 : 0~34.2인치
- 피치 : 45
- 인쇄 대비 : 20
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 스캔 패턴 : 2차원 이미저
- 모션 허용 오차 : 최적 초점 시 최대 400cm/s(157in/s), 13mil UPC
- 뒤틀림 : 65
- 밝기 : 0 ~ 100000 lux
- Bluetooth : 아니오
- 무선 : 아니오
- 호스트 시스템 인터페이스 : KBW|RS-232|RS-485|USB
- 엔진 종류 : 2D
- 에이머(Aimer) 종류 : 바
- 입력 전압 : 4.4~5.5V DC
- 작동 전원 : 2.5W
- 보관 온도 범위 : - 40~158°F|- 40~70°C
- 작동 온도 : 0~50°C|32~122°F
- 작동 습도 : 0 ~ 95%
- 보호 등급 : IP52
- 낙하 사양 : 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하
- 보증 기간 : 5년
- 브랜드 : Honeywell
- 전원 커넥터 종류 : 유선