밀폐 공간 장비
Miller DuraHoist™ 휴대용 밀폐 공간 시스템
Miller DuraHoist™ 휴대용 밀폐 공간 시스템
Miller DuraHoist™ 휴대용 밀폐 공간 시스템은 맨홀 및 밀폐 공간 출입 및 추락 방지 용도로 설계되었습니다. 모듈식 설계로 다양한 구성과 다양한 응용 분야에서 구성 요소를 사용할 수 있습니다.
쉬운 설치
시스템을 4개의 경량 알루미늄 부품으로 나누어 보관, 운반 및 설치가 용이합니다. 조립에 공구가 필요 없음[DH-1/ 및 DH-2/ 모델만 해당].
모듈식 설계
다양한 고정형 및 휴대용 베이스와 익스텐션이 있는 옵션 마스트를 사용할 수 있습니다. 필요에 따라 복수의 윈치 및/또는 구명줄 시스템을 장착할 수 있습니다.
Others
- 호환
- 맨웨이
- 최대 사용자 수
- 3
- 재질
- 스테인리스 스틸
- 용접 알루미늄
Others
- 호환
- 맨웨이
- 최대 사용자 수
- 3
- 재질
- 스테인리스 스틸
- 용접 알루미늄
- 호환 : 맨웨이
- 최대 사용자 수 : 3
- 재질 : 스테인리스 스틸|용접 알루미늄