전동식 공기 정화 호흡기(PAPR)
Honeywell North PR500 시리즈 전면 장착형 PAPR
Honeywell North PR500 시리즈 전면 장착형 PAPR
기능 및 이점:
- 전면 장착 기능은 벨트에 PAPR 송풍기가 없는 편안함을 선호하는 사용자에게 대체 옵션을 제공합니다.
- 사용자가 APR에서 PAPR로 전환할 수 있는 3가지 마스크 사이즈의 유연성을 제공합니다.
- 고효율 미립자(HEPA) 보호 기능만 필요한 사용자에게 이상적입니다.
- 경량 장치는 작업자의 효율성을 저하시키지 않습니다.
- 방수 배터리 팩은 더 나은 착용감을 위해 윤곽이 잡혀 있습니다.
- 어셈블리에는 다음이 포함됩니다. RU6500 마스크/5포인트 헤드스트랩, 배터리, 송풍기, 충전용 배터리 포함
Others
- 스트랩 스타일
- 5-점 헤드스트랩
- 마스크 크기
- 중형 Centimeter
- 소형 Centimeter
- 대형 Centimeter
- 소형
- 중형
- 대형 Centimeter
- 여과 유형
- HEPA
- 안면 보호대 유형
- Honeywell North RU6500
Others
- 스트랩 스타일
- 5-점 헤드스트랩
- 마스크 크기
- 중형 Centimeter
- 소형 Centimeter
- 대형 Centimeter
- 소형
- 중형
- 대형 Centimeter
- 여과 유형
- HEPA
- 안면 보호대 유형
- Honeywell North RU6500
- 스트랩 스타일 : 5-점 헤드스트랩
- 마스크 크기 : 중형 Centimeter|소형 Centimeter|대형 Centimeter|소형 | 중형 | 대형 Centimeter
- 여과 유형 : HEPA
- 안면 보호대 유형 : Honeywell North RU6500