전동식 공기 정화 호흡기(PAPR)
Honeywell North® Primair® 700 시리즈 전동식 공기 정화 마스크
Honeywell North® Primair® 700 시리즈 전동식 공기 정화 마스크
기능 및 이점:
- 올인원: 통합 장치 – 소형 케이싱에 포함된 배터리 및 송풍기 모터: 더 나은 안전성을 제공합니다.
- 측면 장착 배터리 - 오(5)면의 하우징에 포함되고 실수로 인한 분리를 줄이기 위해 제자리에 고정됩니다.
- 인체공학적 벨트 – 무게를 고르게 분산시키고 미끄러짐을 방지합니다. 조절 가능한 나일론 스트랩으로 지지력을 높임: 편안한 패드 옵션.
- 스마트 호흡 튜브 연결 – 커넥터 각도 튜브를 뒤에서 돌려 잠급니다.
- 효율적인 키패드 – 조명: 읽기 쉬운 디스플레이: 쉽게 조작할 수 있는 큰 버튼 – 장갑을 끼고 있는 작업자도 사용 가능: 세 가지 속도로 조절 가능한 공기 흐름에 접근 가능: 공기 흐름 속도를 변경할 때 실수로 장치가 정지되는 것을 방지하기 위해 버튼 간격이 엇갈림.
- 필터 연결 – P100 필터는 1/4 회전으로 제자리에 고정됩니다. 즉, 작업자가 안전하도록 보장합니다.
- 필터 커버(옵션) – 부드러운 설계로 닦아내기 용이하며, 세척 시 필터의 충격을 방지해 줍니다.
Others
- 충전 시간
- 4.5 hours
- 여과 유형
- PA7HE HEPA
- 배터리 실행 시간
- 8 hours
Others
- 충전 시간
- 4.5 hours
- 여과 유형
- PA7HE HEPA
- 배터리 실행 시간
- 8 hours
- 충전 시간 : 4.5 hours
- 여과 유형 : PA7HE HEPA
- 배터리 실행 시간 : 8 hours