전동식 공기 정화 호흡기(PAPR)
SC420 CBRN 전동식 공기 정화 호흡기(NIOSH)
SC420 CBRN 전동식 공기 정화 호흡기(NIOSH)
기능 & 이점:
Survivair Opti-Fit CBRN 마스크
- 주변 시야와 시야를 가리지 않는 광학적으로 사실입니다.
- 내화학성 및 핵 내성 부틸 고무 스커트.
- 수화 튜브 포함 또는 미포함.
- 케블라 메시 헤드넷 또는 5포인트 스트랩 중 선택 가능.
- 50;000명의 군사 요원이 사용하는 C420 송풍기 설계에 기반.
- 화학적, 생물학적, 전쟁 작용제에 대한 내성.
- EMI 차폐(군용 표준에 따름)는 무선 통신을 방해하지 않습니다.
- EPDM 호흡 호스는 가장 혹독한 화학 물질 및 핵 파편에 대해 저항성이 있습니다.
- 38" 호흡 호스는 키가 큰 사용자에게 편안함을 제공합니다.
- 미국 특수 부대와 함께 개발된 Low-profile 90도 커넥터.
- 3개의 별도 전원 공급 장치 옵션, 모두 핫 스왑 가능
- 소매점에서 쉽게 찾을 수 있는 4개의 D 셀 알카라인 배터리를 사용하는 4개의 D 셀 알카라인 배터리 홀더 팩
- 충전식 NiMH 배터리 - 재사용 가능, 적절히 충전 및 유지 관리 시 500~700회. - 4시간 작동.
- 리튬 배터리 - 사용 기간 10년, 1회 사용. - 8-10시간 작동.
- 화학적, 생물학적 및 핵 물질로부터 호흡기를 보호합니다.
- 내장 P100/HE 필터.
- Low profile 설계로 블로워에 부착되면 걸림이 줄어듬
- 당김력이 1;000 lbs. 이상인 디콘 벨트용 D-링 옵션 공구, 로프 등을 고정
- 검정색 운반 케이스는 모든 구성품을 보관합니다.
Others
- 환경 저항
- 방수 및 방진
- 유량
- 140 litre per minute
- 마스크 크기
- 범용 Centimeter
- 스트랩 스타일
- 5-점 스트랩
- 메시 헤드넷
- 메시 헤드넷
- 5-점 스트랩
- 여과 유형
- P100/HE
- 안면 보호대 유형
- Survivair Opti-Fit™ CBRN 마스크
Others
- 환경 저항
- 방수 및 방진
- 유량
- 140 litre per minute
- 마스크 크기
- 범용 Centimeter
- 스트랩 스타일
- 5-점 스트랩
- 메시 헤드넷
- 메시 헤드넷
- 5-점 스트랩
- 여과 유형
- P100/HE
- 안면 보호대 유형
- Survivair Opti-Fit™ CBRN 마스크
- 환경 저항 : 방수 및 방진
- 유량 : 140 litre per minute
- 마스크 크기 : 범용 Centimeter
- 스트랩 스타일 : 5-점 스트랩|메시 헤드넷|메시 헤드넷 | 5-점 스트랩
- 여과 유형 : P100/HE
- 안면 보호대 유형 : Survivair Opti-Fit™ CBRN 마스크