You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
중압 스위치
Honeywell의 MH 및 ME 시리즈 고압 스위치는 맞춤형의 견고하고 신뢰도 높은 전기기계식 압력 온/오프 스위치입니다. 이 제품은 다음과 같은 사양을 자랑합니다. 압력 스위칭 설정점 범위: 3.5psi~4500psi, 수명 주기 정격 최대 2백만(MH), 금 접점(ME), 공장 설정 또는 현장 조정 가능, IP67 씰링 정격, 작동 온도: -40°C~120°C[-40°F~248°F], 히스테리시스 옵션, 15개 이상의 압력 포트 옵션 및 30개 이상의 전기 단자부