You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- 감지 솔루션
- 산업용 센서
- Industrial Switches
- 안전 리미트 스위치
- 키 인터록 스위치
키 인터록 스위치
키를 제거하면 기계가 즉시 안전한 상태가 되는 기계류에 사용하도록 설계된 시리즈. 글로벌 승인용으로 설계된 스위치
키를 제거하면 기계가 즉시 안전한 상태가 되는 기계류에 사용하도록 설계됨. 힌지 또는 슬라이딩 가드 문, 스크린 및 엔클로저의 보호 커버에 부착하면 조작 안전성이 향상됩니다. 키는 별도로 판매됩니다. 이 록아웃 장치는 관리 직원이 기계로 작업을 하는 동안 키가 수동으로 삽입되거나 보호 가드가 잠긴 상태에서 삽입되는 것을 방지하도록 설계됐습니다. 삽입될 경우 록아웃 장치는 자물쇠를 최대 네 개까지 수용하여 장치의 무단 제거를 방지할 수 있습니다. UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능합니다.