바코드 디코딩 SDK
개발자용 바코드 디코딩 솔루션
개요
SwiftDecoder™는 바코드 스캐너가 아니라, 바코드스캐닝 앱 또는 맞춤형 바코드 스캐너 하드웨어를 개발하는 개발자, 독립 소프트웨어 공급업체 및 기타 OEM을 위해 패키지로 구성된 바코드 디코딩 소프트웨어 개발 키트(SDK)입니다. SwiftDecoder-M은 모바일 플랫폼용이고, SwiftDecoder-S는 독립 실행형 비모바일 플랫폼용입니다.
개발자들은 쉽게 통합할 수 있고 애플리케이션에 맞춰 구성 옵션을 제공하는 디코딩 SDK를 필요로 합니다. 스마트폰 및 운영 체제가 업데이트될 때 최신 개발 환경을 지원하도록 맞춤화되는 SDK가 필요합니다. 또한 많은 개발자가 소프트웨어 통합 지원의 혜택을 누릴 수 있습니다. Honeywell의 SwiftDecoder 바코드 디코딩 소프트웨어가 가장 적합합니다.
주요 기능
유연성
모바일(예: Apple® iOS®, Android™, Windows™ UWP) 및 독자 실행형 비 모바일 플랫폼(예: Windows™ 데스크톱, Linux Foundation™, 임베디드 OS)을 수용합니다.
신뢰성
전 세계 Honeywell 바코드 스캐너와 동일한 디코딩 기술을 사용하여 매일 수백만 개의 바코드를 더 빠르고 안정적으로 스캔합니다.
깔끔한 바코드 스캐닝
스캔 프로세스를 가속화하고 오류 및 지연을 최소화하는 데 유용합니다.
향상된 정확성
알고리즘은 보다 적극적이고 정확한 판독을 수행하며 기타 다양한 디코더와 관련된 오판독을 최소화하여 오류를 줄입니다.
품질이 낮은 1D 및 2D 바코드를 효과적으로 판독
처리 시간을 단축하는 데 유용합니다.
진정한 360° 전방위성
사용의 편의성을 높이고 최초 판독 성공이 가능합니다.
비즈니스에 SwiftDecoder 바코드 디코딩 솔루션을 적용했을 때 어떤 혜택이 있는지 지금 바로 Honeywell에 문의해주십시오.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.