/content/sps/kr/ko/search-results.html
sps-ppr-session-persistence-server-hero
sps-ppr-session-persistence-server-hero

세션 퍼시스턴스 서버

SPS(Session Persistence Server)는 Honeywell 터미널 에뮬레이션 제품을 위한 무선 세션 지속성

개요

터미널 에뮬레이터를 사용하는 동안 호스트 애플리케이션에 대한 연결이 끊어지면 생산성이 감소합니다. Session Persistence Server(SPS)는 Honeywell 터미널 에뮬레이션 제품에 무선 세션 지속성을 제공합니다. 무선 연결이 끊어져도 데이터와 생산성이 유지되도록 보장합니다. SPS 세부 정보는 다음과 같습니다:

  • 모바일 컴퓨터의 세션 지속성

  • 데이터 및 시간 손실 방지

  • WLAN 환경을 위한 원활한 워크플로 제공 

  • 다중 세션 및 최대 8개의 다른 호스트 지원

  • 다중 에뮬레이션 프로토콜과 호환 가능

  • 유지보수 계획에 따라 현재 릴리즈를 최신 상태로 유지

주요 기능

세션 지속성 서버(SPS)를 사용하면 사용자는 WLAN 커버리지가 작동하지 않을 경우에도 데이터 또는 세션 손실에 대해 걱정할 필요가 없습니다. SPS는 현재 WLAN 범위를 벗어난 장치에서 실행 중인 터미널 에뮬레이션 세션에 바인딩된 호스트의 데이터를 저장 및 전달합니다.

또한 SPS는 이러한 장치를 대신하여 호스트의 현재 요청을 유지하기 위해 응답합니다. SPS는 모바일 컴퓨터가 범위를 벗어난 상태에서 데이터를 수집한 다음 장치가 다시 해당 범위에 있을 때 SPS를 통해 올바른 순서로 해당 호스트에 해당 데이터를 다시 전달할 수도 있습니다.

단순함의 저력 

SPS의 라우터 게이트웨이 접근 방식은 터미널 에뮬레이션 세션의 세션 지속성에 대한 명확하고 안정적인 고성능 솔루션을 제공합니다. 또한 고유한 데이터 캡처 저장 및 전달 기능을 제공합니다.

Honeywell의 분산 솔루션은 훨씬 더 민첩하게 반응합니다. 서버에 걸리는 부하를 줄이고 기능을 빠르게 추가할 수 있습니다.

복잡한 연결 상태 유지관리 

SPS는 최대 8개의 서로 다른 호스트에 연결될 수 있습니다. 연결된 모든 모바일 컴퓨터에서 장치 당 여러 개의 세션과 총 1,000개의 동시 세션을 유지할 수 있습니다.

TGAP 교체

SPS는 VT/ANSI, 5250 또는 3270 에뮬레이션을 사용하는 세션을 유지관리합니다. 현재 버전의 기능이 TGAP를 대체합니다.

비즈니스에 SPS를 적용했을 때 어떤 혜택이 있는지 지금 바로 Honeywell에 문의해주십시오. 

SPS(Session Persistence Server)