무선 WAN 툴킷
무선 음성 정보 및 데이터를 사용하는 애플리케이션 구축
개요
Honeywell Wide Area Wireless (WWAN) 툴킷은 특히 WWAN 무선을 사용하는 Honeywell 핸드헬드 제품의 개발자 및 통합자를 위한 것입니다. 성능이 검증된 기능을 사용하여 개발 주기를 단축하고 테스트 요구 사항을 줄입니다. Honeywell의 WWAN 툴킷은 GSM 및 CDMA 네트워크를 통해 통신하는 모바일 애플리케이션에 통신 기능을 추가하는 복잡성을 제거합니다. 이 포괄적 라이브러리를 통해 비용이 많이 드는 시간 소모적 자체 개발 작업을 수행하지 않고도 쉽고 빠르게 WWAN 기능을 애플리케이션에 연결할 수 있습니다.
WWAN 툴킷은 제조, 물류 창고 보관, T&L, DSD 등을 포함하여 다양한 시장을 위한 소프트웨어 솔루션입니다. WWAN 툴킷 애플리케이션은 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- 음성, 데이터 및 팩스 호출 시작 및 수신
- 무선 전원 및 네트워크 연결 제어
- 반송파 및 신호 강도 리포트
주요 기능
개발 시간 단축
WWAN Toolkit는 즉시 사용 가능한 성공적인 구현을 위한 포괄적인 라이브러리를 제공하여 프로그래머가 신속하게 애플리케이션을 설계하고 배포할 수 있도록 합니다. 툴킷은 거의 훈련이 필요하지 않습니다. 프로그래머는 WWAN 애플리케이션을 개발 작업에 제공된 코드를 사용하기만 하면 됩니다. 프로그램이 하나의 장치용으로 개발되면 이 프로그램은 지원되는 모든 무선 장치에서 작동합니다. 여러 개의 무선 장치용 애플리케이션을 다시 작성할 필요가 없습니다.
애플리케이션 품질 향상
툴킷에는 실제 구현을 위한 소스 코드가 포함되어 있습니다. 이 코드는 즉시 사용할 수 있으며 이미 확인 및 검증되었습니다. 이를 통해 테스트 시간을 최소화하고 애플리케이션 품질을 개선합니다.
WWAN 통신의 복잡성 제거
WWAN Toolkit를 사용하면 프로그래머는 WWAN 개발의 모든 측면을 이해할 필요가 없습니다. 툴킷은 연결 끊김, 새로운 네트워크, 대역폭 변동 및 전원 관리와 같은 복잡성을 관리하여 프로그래머가 신속하게 애플리케이션을 구현할 수 있도록 합니다.
귀하의 비즈니스에서 WWAN 툴킷으로 얻을 수 있는 개선점이 무엇인지 지금 바로 Honeywell에 문의해주십시오.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.