Launcher
Honeywell 모바일 장치를 위한 안전한 환경 제공
개요
Honeywell Launcher는 작업자의 생산성을 높이고 Honeywell 모바일 장치를 위한 안전한 환경을 제공합니다. 사용자 및 관리자에게 매우 안전한 잠금 화면을 제공합니다. Honeywell Launcher를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 사용자 및 관리자 모드와 사용자 구성이 가능한 백그라운드로 PIN 또는 암호 보호 방식을 선택합니다.
- PIN과 암호는 보안 강화를 위해 업계 최고 수준의 표준을 사용하여 암호화됩니다.
- 사용자가 장치 설정에 액세스하거나 수정할 수 없도록 제어판에 대한 액세스를 잠급니다.
- 사용자 액세스를 회사에서 승인한 애플리케이션으로 제한하고 사용자가 권한이 없는 구성 변경을 시작하지 못하도록 제한합니다.
- 또한 Honeywell Enterprise Browser와 Honeywell Launcher를 함께 사용하여 단일 목적 장치 구성을 만들 수 있습니다.
주요 기능
Honeywell Launcher는 기업에서 직원 생산성을 높이고 헬프데스크 지원 요청 횟수를 줄이며 보안을 개선하는 데 효율적입니다. 그 방법은 다음과 같습니다.
- 장치에서 Honeywell Launcher를 활성화하면 단일 애플리케이션 또는 제한된 애플리케이션 세트 등의 애플리케이션에 각 최종 사용자가 액세스하는 것을 제한할 수 있습니다. 각 작업자에 대해 원하는 액세스 수준을 승인합니다. 이렇게 하면 작업자가 LOB(Line-of-Business) 애플리케이션에 집중할 수 있습니다. 또한 직원이 주의를 분산시키고 비생산적인 활동을 일으킬 수 있는 애플리케이션에 액세스하지 못하도록 합니다.
- 사용자 로그인을 강제하면 권한 없는 사용자가 장치에 액세스하고 비즈니스에 민감한 애플리케이션을 사용할 수 없습니다.
또한 Honeywell Launcher는 관리 담당 사용자로 구성을 제한하여 사용자가 신뢰할 수 없는 Wi-Fi 또는 Bluetooth® 액세스 포인트에 연결하지 않도록 합니다. 구성 변경을 제어하면 가동 중단 시간, 헬프데스크 호출, 보안 위험을 최소화할 수 있습니다.
할당된 관리자는 Honeywell Launcher를 다음과 같이 구성할 수 있습니다.
- 단일 사용자 애플리케이션으로 작업하고 장치의 전원이 켜지자마자 해당 애플리케이션을 실행합니다.
- 애플리케이션 종료를 방지하여 모바일 컴퓨터를 단일 목적 장치로 전환합니다.
- 신뢰할 수 있는 Wi-Fi 및 Bluetooth 연결을 정의하고 미리 정의된 네트워크에만 연결을 허용합니다.
- 사용자 정의 PIN 또는 암호를 관리합니다.
- 사용자가 애플리케이션 간에 전환할 수 있도록 여러 애플리케이션으로 작업합니다.
- 사용자가 장치에 액세스하거나 다른 애플리케이션을 검색하지 못하도록 합니다.
Honeywell Launcher는 다음 운영 체제를 실행하는 Honeywell 모바일 컴퓨터를 지원합니다.
- Windows® 10 Enterprise Edition
- Android™
귀하의 비즈니스에서 Launcher로 얻을 수 있는 개선점이 무엇인지 지금 바로 Honeywell에 문의해주십시오.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.