Guided Work
모든 규모의 DC에 음성 기반 효율성 제공
피킹, 입고, 재고 보충 및 이관 작업에서 핸즈 프리, 음성 안내 워크플로 적용
Honeywell Guided Work는 DC 운영에 음성 안내 워크플로의 장점을 반영합니다. Guided Work는 SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 및 HighJump Warehouse Edge와 같은 선도적인 ERP 소프트웨어와 통합되며 기존 물류 창고 기술 투자를 활용합니다.
턴키 솔루션
번들은 음성 기반 피킹 목록, 재고 이전 및 보충에 완벽하게 통합됩니다.
Android 애플리케이션
다른 애플리케이션과 호환되는 Android™ 장치에서 음성, 스캐닝 및 키패드 등의 복수의 인터페이스를 사용할 수 있습니다.
핸즈 프리 및 아이 프리
직원들이 종이 문서와 화면에 의존하지 않고도 업무에 집중할 수 있어서 생산성, 정확성 및 안전성이 향상됩니다.
빠른 배포
간편한 통합으로 신속한 배포가 가능하므로 Android 장치에서 음성 기술을 즉시 활용할 수 있습니다.
Honeywell Guided Work 결과 수치
생산성 향상
작업자의 손이 항상 자유로운 상태에서 제품을 선택하고 작업을 완료할 수 있기 때문에 기존 시스템 대비 최대 35%까지 생산성이 개선됩니다.
정확도 향상
항상 눈을 작업에 집중할 수 있어, 정확한 위치에서 제품을 빠르게 찾고 오류를 최대 50%까지 줄입니다.
유통 센터 기능 전반에 걸쳐 사용 가능
자동 피킹, 입고, 보충, 사이클 카운팅 등을 통해 작업자 교육을 쉽게 수행할 수 있습니다.
통합 번들 솔루션
단순한 번들 오퍼링에는 하드웨어, 헤드셋, 애플리케이션 및 간편한 구매, 배포 및 지원을 위한 라이센스가 포함됩니다.
작업자 만족도 및 안전성 향상
음성 안내로 작업자의 생산성이 높아져 작업자의 작업이 보다 직관적이고 집중적으로 수행되어 사고 발생을 줄일 수 있습니다.
귀하의 비즈니스에서 Guided Work로 얻을 수 있는 개선점이 무엇인지 지금 바로 Honeywell에 문의해주십시오.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.