EasyBCBP TotalFreedom 소프트웨어 플러그인
개요
Honeywell Xenon XP 1950 및 1952 스캐너용 EasyBCBP™ 신원 확인 스캐닝 플러그인으로 공항 보안 및 효율성을 높여줍니다. EasyBCBP 플러그인을 사용하면 인쇄 및 모바일 탑승권의 2D 바코드에서 필요한 데이터만 캡처할 수 있습니다. 탑승객 체크인과 탑승, 보안 검사 등에 사용합니다.
주요 기능
신원 확인 단순화
EasyBCBP는 인쇄된 탑승권 또는 모바일 탑승권의 2D 바코드 데이터를 사용하여 탑승하려는 사람이 본인인지 확인하므로써 추측을 제거합니다.
비용이 많이 드는 데이터 입력 오류 제거
EasyBCBP는 인쇄된 또는 모바일 탑승권에 있는 2D 바코드에서 추출한 데이터로 직접 입력한 데이터를 대체하여 비용이 많이 드는 오류를 제거합니다.
용이한 통합
EasyBCBP는 스캐너에 직접 설치됩니다. 호스트 시스템에 비용이 많이 들고, 시간이 많이 걸리는 변경을 수행할 필요가 없습니다.
호환성
EasyBCBP는 주문할 때 모든 Xenon XP 1950 및 1952 2차원 이미징 스캐너에 미리 설치할 수 있습니다.
제품 상세 정보
EasyBCBP로 Xenon XP 1950 또는 1952 2차원 이미징 스캐너를 개선하면 공항 보안 개선 및 효율성 향상을 위한 중요한 조치를 취할 수 있습니다.
EasyBCBP를 사용하면 직원이 공항 이용자의 신원을 신속하게 확인할 수 있습니다. 공항 이용자의 인쇄 또는 모바일 탑승권에 있는 2D 바코드를 쉽게 스캔합니다. EasyBCBP 소프트웨어로 필요한 바코드 데이터를 구문 분석하고, 직원은 각 공항 이용자를 식별하고 업무 처리 속도를 높일 수 있습니다.
EasyBCBP 소프트웨어는 다음을 포함하여 다양한 2D 바코드 스캐닝 애플리케이션을 단순화하고 간소화합니다.
• 승객 체크인
• 승객 탑승
• 보안 심사
• 클럽 라운지 입장
• 면세점 입장
EasyBCBP 소프트웨어가 스캐너에 직접 설치되기 때문에 호스트 시스템 소프트웨어가 2D 바코드 내에 포함된 인코딩 정보를 처리할 필요가 없습니다. 주문 시 EasyBCBP 소프트웨어를 Xenon XP 1950 또는 1952 이미저에 미리 설치할 수 있습니다.
EasyBCBP 소프트웨어는 Honeywell 스캐너 개발을 위해 제작한 TotalFreedom™ 개방형 시스템 아키텍처를 기반으로 합니다.
공항에서 탑승권 스캔 시 보안 및 효율성을 높여줍니다. EasyBCBP 소프트웨어를 Xenon XP 1950 또는 1952 스캐너에 추가하십시오.
EasyBCBP TotalFreedom 소프트웨어 플러그인
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.