EasyDL 2.0 TotalFreedom 소프트웨어 플러그인
개요
EasyDL™ 2.0 스캐닝 소프트웨어 플러그인은 정부 발행 신분증을 사용하여 고객의 연령을 확인하거나 자동으로 전자 양식을 채우는 등 프로세스를 간소화합니다. 호환 가능한 Honeywell 2D 바코드 스캐너에 추가하면 정확도 및 효율성을 높이고, 연령 제한 제품 판매와 관련된 책임을 줄일 수 있습니다.
주요 기능
트랜잭션 시간 95% 단축
평균적인 사람이 수동으로 라이센스 데이터를 입력하는 데 약 45초 걸립니다. 라이센스의 바코드를 스캔하는 데 소요되는 2초의 시간 동안 EasyDL은 동일한 결과를 얻습니다.
데이터 입력 오류 제거
일반적으로, 사람이 20개의 단어를 입력할 때 마다 하나의 오류가 발생합니다. EasyDL은 자동으로 전자 양식을 채워 처리에 비용이 많이 드는 오류를 제거합니다.
책임 감소
EasyDL 2.0을 사용하면 짐작해서 판단할 필요가 없으므로 연령 제한 제품을 미성년 구매자에게 판매하지 말아야 할 책임이 줄어듭니다.
규정 준수 목표 달성
호스트 시스템으로 중요한 정보가 전송되지 않도록 EasyDL 2.0을 구성하여 HIPAA 환자 기밀 규칙 및 기타 주와 연방 규정을 준수합니다.
호환성
Xenon XP 제품군, Voyager™ 1400g, Vuquest™ 3310 등과 호환됩니다.
제품 상세 정보
Honeywell의 EasyDL™ 2.0 소프트웨어 플러그인은 연령 확인 또는 자동 전자 양식 채우기와 관련된 애플리케이션에 사용할 미국 및 캐나다 정부 발행 운전 면허증, ID 카드 및 미군 신분증의 바코드 데이터를 구문 분석합니다.
소매, 헬스케어 및 금융 서비스와 같은 다양한 산업 분야에서 EasyDL 2.0을 사용하면 다음과 같은 다양한 양식을 빠르고 정확하게 채울 수 있습니다.
• 입사 지원서
• 은행 계좌 신청서
• 입원 양식
• 등록 양식
• 로열티 프로그램/회원 신청서
• 신용카드 신청서
제조 과정에서 Xenon XP 제품군, Voyager 1400g 또는 VuquestTM 3310g 스캐너 기종에 EasyDL을 사전 설치할 수 있습니다.
EasyDL 소프트웨어가 스캐너에 직접 설치되기 때문에 호스트 시스템 소프트웨어가 바코드 내에 포함된 인코딩 정보를 처리할 필요가 없습니다.
EasyDL 2.0 소프트웨어는 Honeywell 스캐너 개발을 위해 제작한 TotalFreedom™ 개방형 시스템 아키텍처를 기반으로 합니다.
EasyDL 2.0 TotalFreedom 소프트웨어 플러그인
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.